Menu Rechercher

Passe-fil à membrane - Montage sur platine

En stock

La platine entrée de câbles permet l’entrée et la connexion de câbles sans outils pour machines et équipements. Disponible en plusieurs tailles, la plupart des modèles de la gamme sont ouverts et dotés d’une fente et d’un trou. Un modèle fermé non muni d’une fente et d’un trou est également disponible. Fabriqués en TPE TPV noir, ces passe-fils possèdent un indice de protection IP65. Ils sont adaptés à une utilisation à des températures allant de -30 C à 100 C. Une platine entrée de câbles peut être achetée séparément.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Ajouter au panier
20977 En stock
2166 En stock
22.3 mm
1110 En stock
22.3 mm
23 En stock
22.3 mm
84 En stock
22.3 mm
2,5994 € - 2,8628 € 2679 En stock
22.3 mm
2,5994 € - 2,8628 € 15 En stock
22.3 mm
2,5994 € - 2,8628 € 20 En stock
22.3 mm
2,5994 € - 2,8628 € 388 En stock
22.3 mm
Bague 23.0 x 28.0 mm 15.0 mm Noir Caoutchouc silicone

10337158


Niveaux de stock
20977 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
  • Code produit
    7326909890
Passe-fil 13.0 mm 15.0 mm TPE ; TPV Noir

10207598


Niveaux de stock
2166 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.3 mm
  • Hauteur
    33.0 mm
  • Longueur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
Passe-fil 15.0 mm 16.0 mm TPE ; TPV Noir

10207604


Niveaux de stock
1110 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.3 mm
  • Hauteur
    33.0 mm
  • Longueur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
Passe-fil 3.0 mm 5.0 mm TPE ; TPV Noir

10207543


Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.3 mm
  • Hauteur
    33.0 mm
  • Longueur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
Passe-fil 7.0 mm 9.0 mm TPE ; TPV Noir

10207567


Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.3 mm
  • Hauteur
    33.0 mm
  • Longueur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
Passe-fil 11.0 mm 13.0 mm TPE ; TPV Noir

10207581

Gamme de prix
2,8628 € - 2,5994 €

Niveaux de stock
2679 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.3 mm
  • Hauteur
    33.0 mm
  • Longueur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
Passe-fil 22.3 mm 22.2 mm TPE ; TPV Noir

10207611

Gamme de prix
2,8628 € - 2,5994 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.3 mm
  • Longueur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil 9.0 mm 11.0 mm TPE ; TPV Noir

10207574

Gamme de prix
2,8628 € - 2,5994 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.3 mm
  • Hauteur
    33.0 mm
  • Longueur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
TPE ; TPV N/A (Øe)

10207550

Gamme de prix
2,8628 € - 2,5994 €

Niveaux de stock
388 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.3 mm
  • Hauteur
    33.0 mm
  • Longueur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir