Menu Rechercher

Passe-fils à membrane

En stock

Les passe-fils à membrane sont dotés en leur centre d'une fine pellicule centrale pouvant être percée pour permettre le passage de différents calibres de fil dans un boîtier ou dans un panneau. Pour les découpes sur deux faces, une pellicule centrale est présente au centre du passe-fils, tandis que les découpes une face disposent d'une pellicule sur un côté du passe-fils.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Matière Diamètre du trou de montage Diamètre intérieur Épaisseur panneau Type Hauteur totale Ajouter au panier
10092545 0,1833 € - 0,3521 € 10000 En stock
15.7 mm
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
2
6.4 mm
10068885 7250 En stock
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
2.4 mm
1
8.8 mm
10092514 0,3526 € - 0,3526 € 4741 En stock
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
0,1818 € - 0,3587 € 10250 En stock
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
3.2 mm
1
9.6 mm
0,2115 € - 0,4081 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
0,2366 € - 0,4541 € Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
0,2867 € - 0,5594 € 17800 En stock
30.0 mm
PVC
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
2
8.0 mm
0,3134 € - 0,7338 € Demander le délai de livraison ici
36.5 mm
PVC
25.5 mm
19.0 mm
2.4 mm
1
8.4 mm
0,1818 € - 0,3652 € Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
PVC
20.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
0,1614 € - 0,339 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
PVC
16.0 mm
12.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
0,2366 € - 0,4541 € 7200 En stock
25.5 mm
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
0,1134 € - 0,2281 € 10000 En stock
12.7 mm
PVC
9.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
2
6.7 mm
0,7208 € - 0,7208 € 749 En stock
49.0 mm
TPE/TPV
42.0 mm
31.0 mm
2.4 mm
2
10.1 mm
0,1471 € - 0,2837 € 14000 En stock
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
1
5.8 mm
10092552 0,1833 € - 0,3553 € 6000 En stock
17.5 mm
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
0,3542 € - 0,3542 € 6000 En stock
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
4.0 mm
1
9.5 mm
10092576 0,2257 € - 0,4541 € 19400 En stock
25.5 mm
PVC
22.0 mm
18.8 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
0,1818 € - 0,4673 € 6250 En stock
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
0,561 € - 0,561 € 10813 En stock
25.4 mm
PVC
19.0 mm
15.9 mm
2.0 mm
1
7.9 mm
Passe-fils à membrane 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm PVC

10092545

Gamme de prix
0,3521 € - 0,1833 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Diamètre total
    15.7 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    12.5 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Passe-fils à membrane 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10068885


Niveaux de stock
7250 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Diamètre intérieur
    15.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    8.8 mm
Passe-fils à membrane 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092514

Gamme de prix
0,3526 € - 0,3526 €

Niveaux de stock
4741 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    39.0 mm
  • Diamètre intérieur
    25.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Passe-fils à membrane 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092507

Gamme de prix
0,3587 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
10250 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Diamètre intérieur
    15.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    9.6 mm
Passe-fils à membrane 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092569

Gamme de prix
0,4081 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Diamètre total
    19.0 mm
  • Diamètre intérieur
    11.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Passe-fils à membrane 20.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

10092590

Gamme de prix
0,4541 € - 0,2366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    7.0 mm
Passe-fils à membrane 25.5 mm 20.5 mm 30.0 mm PVC

10092606

Gamme de prix
0,5594 € - 0,2867 €

Niveaux de stock
17800 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Diamètre total
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    25.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Passe-fils à membrane 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm PVC

10072141

Gamme de prix
0,7338 € - 0,3134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    36.5 mm
  • Diamètre intérieur
    19.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    25.5 mm
  • Hauteur totale
    8.4 mm
Passe-fils à membrane 20.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10069097

Gamme de prix
0,3652 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Diamètre intérieur
    15.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Passe-fils à membrane 16.0 mm 12.5 mm 22.0 mm PVC

10092484

Gamme de prix
0,339 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    22.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Passe-fils à membrane 19.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

10092583

Gamme de prix
0,4541 € - 0,2366 €

Niveaux de stock
7200 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    7.0 mm
Passe-fils à membrane 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10092538

Gamme de prix
0,2281 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Diamètre total
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre du trou de montage
    9.9 mm
  • Hauteur totale
    6.7 mm
Passe-fils à membrane 42.0 mm 31.0 mm 49.0 mm TPE/TPV

10092613

Gamme de prix
0,7208 € - 0,7208 €

Niveaux de stock
749 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Diamètre total
    49.0 mm
  • Diamètre intérieur
    31.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    42.0 mm
  • Hauteur totale
    10.1 mm
Passe-fils à membrane 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092477

Gamme de prix
0,2837 € - 0,1471 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    19.0 mm
  • Diamètre intérieur
    11.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    5.8 mm
Passe-fils à membrane 11.0 mm 8.0 mm 17.5 mm PVC

10092552

Gamme de prix
0,3553 € - 0,1833 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Diamètre total
    17.5 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Passe-fils à membrane 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092521

Gamme de prix
0,3542 € - 0,3542 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    39.0 mm
  • Diamètre intérieur
    25.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Passe-fils à membrane 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm PVC

10092576

Gamme de prix
0,4541 € - 0,2257 €

Niveaux de stock
19400 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Diamètre intérieur
    18.8 mm
  • Diamètre du trou de montage
    22.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Passe-fils à membrane 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092491

Gamme de prix
0,4673 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Diamètre intérieur
    15.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Passe-fils à membrane 19.0 mm 15.9 mm 25.4 mm PVC

10090442

Gamme de prix
0,561 € - 0,561 €

Niveaux de stock
10813 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    15.9 mm
  • Diamètre du trou de montage
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    7.9 mm