Menu Rechercher

Passe-fils à visser

En stock

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

Séries: SR2762

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Tailles de filetages compatibles Épaisseur tête Ø tête Ø trou Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,0909 € - 0,1363 € 835 En stock
0.8 mm
0,0642 € - 0,0803 € 2993 En stock
1.6 mm
0,0692 € - 0,1038 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
0,0544 € - 0,0817 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
0,1174 € - 0,1361 € 500 En stock
1.8 mm
0,0909 € - 0,1364 € 12916 En stock
0.8 mm
0,0914 € - 0,134 € 1044 En stock
0.8 mm
0,0599 € - 0,0739 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
0,0943 € - 0,1258 € 1000 En stock
2.4 mm
0,068 € - 0,0776 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
0,0544 € - 0,0817 € 1796 En stock
0.9 mm
0,0545 € - 0,0817 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
0,0545 € - 0,0817 € 498 En stock
1.2 mm
0,0642 € - 0,0803 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
0,1168 € - 0,1285 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
0,0675 € - 0,1013 € 11121 En stock
0.8 mm
0,0642 € - 0,0803 € 1442 En stock
2.1 mm
0,0545 € - 0,0817 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,0707 € - 0,1061 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,0545 € - 0,0817 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
  • sur 4
Écrou pour tôle 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6

10307519

Gamme de prix
0,1363 € - 0,0909 €

Niveaux de stock
835 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    12.8 mm
  • Longueur totale
    7.8 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Gamme de prix
0,0803 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
2993 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.0 mm
  • Longueur totale
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307366

Gamme de prix
0,1038 € - 0,0692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    7.5 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.9 mm
  • Longueur totale
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Gamme de prix
0,1361 € - 0,1174 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    16.5 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

10307397

Gamme de prix
0,1364 € - 0,0909 €

Niveaux de stock
12916 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Gamme de prix
0,134 € - 0,0914 €

Niveaux de stock
1044 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Gamme de prix
0,0739 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    10.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Gamme de prix
0,1258 € - 0,0943 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Gamme de prix
0,0776 € - 0,068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    6.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

10307618

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0544 €

Niveaux de stock
1796 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    8.8 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

10307434

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.1 mm
  • Longueur totale
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0545 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.7 mm
  • Longueur totale
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307557

Gamme de prix
0,0803 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.8 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nylon 6/6

10307724

Gamme de prix
0,1285 € - 0,1168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    12.5 mm
  • Longueur totale
    9.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Gamme de prix
0,1013 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
11121 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Gamme de prix
0,0803 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
1442 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.5 mm
  • Longueur totale
    9.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

10307427

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.1 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

10307526

Gamme de prix
0,1061 € - 0,0707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.7 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307670

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2