Menu Rechercher

Passe-fils anti-traction

En stock

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Forme de câbles compatibles Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
10380369 0,3484 € - 0,3484 € 1000 En stock
5.6 mm
Rond
2.5 mm
0,1341 € - 0,1656 € 2167 En stock
12.7 mm
Rond
2.5 mm
0,4757 € - 0,5873 € 8988 En stock
12.7 mm
Plate
1.6 mm
0,2285 € - 0,2821 € 885 En stock
12.7 mm
Plate
2.5 mm
10222256 0,1132 € - 0,1398 € 887 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,3726 € - 0,414 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Plate
2.5 mm
0,2044 € - 0,2271 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Rond
1.6 mm
0,6476 € - 0,7195 € 3996 En stock
22.2 mm
Rond
3.2 mm
0,2178 € - 0,2689 € 7891 En stock
15.9 mm
Rond
3.2 mm
0,1323 € - 0,1633 € 27370 En stock
12.7 mm
Rond
1.6 mm
0,1406 € - 0,1735 € 1885 En stock
12.7 mm
Rond
2.3 mm
10258675 0,1553 € - 0,1553 € Demander le délai de livraison ici
0,0862 € - 0,2586 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
Double
3.5 mm
0,0999 € - 0,3009 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,0687 € - 0,2084 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
Rond
1.6 mm
5458 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,1676 € - 0,1676 € 7272 En stock
12.9 mm
Rond
1.6 mm
0,1976 € - 0,1976 € 523 En stock
Rond
3.2 mm
0,5948 € - 0,5948 € Demander le délai de livraison ici
10258828 0,272 € - 0,272 € 3398 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
  • sur 5
Passe-câble anti-traction Rond 5.6 - 7.4 mm PA Noir

10380369

Gamme de prix
0,3484 € - 0,3484 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    5.6 - 7.4 mm
  • Largeur de trous compatibles
    11.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 mm Nylon Noir

10363508

Gamme de prix
0,1656 € - 0,1341 €

Niveaux de stock
2167 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.250 in, 0.255 in, 0.290 in
  • Longueur de tête
    11.3 mm
Passe-câble anti-traction Plate SPT Nylon Noir

10222232

Gamme de prix
0,5873 € - 0,4757 €

Niveaux de stock
8988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.150 x 0.280 in, 0.160 x 0.300 in
  • Longueur de tête
    14.4 mm
Passe-câble anti-traction Plate SPT Nylon Noir

10222225

Gamme de prix
0,2821 € - 0,2285 €

Niveaux de stock
885 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.150 x 0.280 in
  • Longueur de tête
    14.7 mm
Passe-câble anti-traction Rond SJT Nylon Noir

10222256

Gamme de prix
0,1398 € - 0,1132 €

Niveaux de stock
887 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Longueur de tête
    16.6 mm
Passe-câble anti-traction Plate Délestage PA Noir

10363461

Gamme de prix
0,414 € - 0,3726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    Strain Relief
  • Longueur de tête
    11.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond Délestage PA Noir

10363492

Gamme de prix
0,2271 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    Strain Relief
  • Longueur de tête
    11.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond Délestage PA Blanc

10363560

Gamme de prix
0,7195 € - 0,6476 €

Niveaux de stock
3996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    Strain Relief
  • Longueur de tête
    19.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond 0.325 - 0.360 po Nylon Noir

10363515

Gamme de prix
0,2689 € - 0,2178 €

Niveaux de stock
7891 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.325 x 0.430 in
  • Longueur de tête
    16.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 mm PA Noir

10363485

Gamme de prix
0,1633 € - 0,1323 €

Niveaux de stock
27370 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.4 mm
  • Longueur de tête
    11.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm Nylon Noir

10222270

Gamme de prix
0,1735 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
1885 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.300 in
  • Longueur de tête
    11.1 mm
Passe-câble anti-traction 3,8 mm x 7,1 mm Nylon 6/6 Noir

10258675

Gamme de prix
0,1553 € - 0,1553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.8 x 7.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Double 6,0 x 10,4 mm PA Noir

10281505

Gamme de prix
0,2586 € - 0,0862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.0 x 10.4 mm
  • Longueur de tête
    14.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,4 - 8,2 mm PA Noir

10281543

Gamme de prix
0,3009 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.4 - 8.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,2 - 7,4 mm PA Noir

10281475

Gamme de prix
0,2084 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.2 - 7.4 mm
  • Longueur de tête
    12.8 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Blanc

10258835


Niveaux de stock
5458 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 - 7,4 mm PA Noir

10258736

Gamme de prix
0,1676 € - 0,1676 €

Niveaux de stock
7272 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.4 - 7.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Noir

10173435

Gamme de prix
0,1976 € - 0,1976 €

Niveaux de stock
523 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    8.2 x 9.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble anti-traction 10,5 mm Nylon 6/6 Noir

10562598

Gamme de prix
0,5948 € - 0,5948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    10.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Largeur totale
    11.1 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

10258828

Gamme de prix
0,272 € - 0,272 €

Niveaux de stock
3398 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm