Menu Rechercher

Passe-fils isolants

En stock

Les canons isolants apportent un soutien et une protection accrus aux câbles et conduits passant au travers de panneaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Épaisseur panneau Diamètre de câble compatible Ajouter au panier
0,188 € - 0,3448 € Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
1.6 mm
0,194 € - 0,3541 € 2090 En stock
12.7 mm
0.8 mm
10090473 0,1626 € - 0,3196 € 1433 En stock
7.5 mm
4.0 mm
0,1865 € - 0,4011 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.6 mm
Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
4.0 mm
0,3671 € - 0,677 € 15515 En stock
9.5 mm
2.4 mm
0,1178 € - 0,2751 € 1111 En stock
9.5 mm
2.6 mm
0,1657 € - 0,3448 € 8277 En stock
12.7 mm
3.2 mm
0,1423 € - 0,2918 € Demander le délai de livraison ici
7.6 mm
3.8 mm
0,1319 € - 0,2579 € 4974 En stock
9.3 mm
6.8 mm
0,5164 € - 0,9496 € 1131 En stock
9.6 mm
6.2 mm
0,297 € - 0,5767 € 4375 En stock
14.3 mm
10.3 mm
0,2328 € - 0,4262 € 10449 En stock
11.1 mm
7.9 mm
Canon isolant 8.7 mm 1.6 mm PVC

10105245

Gamme de prix
0,3448 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Ø de trou compatible
    8.7 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Canon isolant 12.7 mm 0.8 mm PVC

10104491

Gamme de prix
0,3541 € - 0,194 €

Niveaux de stock
2090 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Ø de trou compatible
    12.7 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
Canon isolant 7.5 mm 4.0 mm PVC

10090473

Gamme de prix
0,3196 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
1433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Diamètre de câble compatible
    4.0 mm
  • Ø de trou compatible
    7.5 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
Canon isolant 20.0 mm 1.6 mm PVC

10084557

Gamme de prix
0,4011 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Ø de trou compatible
    20.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Canon isolant 7.1 mm 4.0 mm PVC

10544761


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Diamètre de câble compatible
    4.0 mm
  • Ø de trou compatible
    7.1 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
Canon isolant 9.5 mm 2.4 mm PVC

10104286

Gamme de prix
0,677 € - 0,3671 €

Niveaux de stock
15515 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Ø tête
    14.2 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
Canon isolant 9.5 mm 2.6 mm PVC

10085028

Gamme de prix
0,2751 € - 0,1178 €

Niveaux de stock
1111 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.6 mm
Canon isolant 12.7 mm 3.2 mm PVC

10084991

Gamme de prix
0,3448 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
8277 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Ø de trou compatible
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
Canon isolant 7.6 mm 3.8 mm PVC

10084984

Gamme de prix
0,2918 € - 0,1423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Ø de trou compatible
    7.6 mm
  • Ø tête
    14.2 mm
  • Épaisseur panneau
    3.8 mm
Canon isolant 9.3 mm 6.8 mm PVC

10085004

Gamme de prix
0,2579 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
4974 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Diamètre de câble compatible
    6.8 mm
  • Ø de trou compatible
    9.3 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
Canon isolant 9.6 mm 6.2 mm PVC

10105214

Gamme de prix
0,9496 € - 0,5164 €

Niveaux de stock
1131 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Diamètre de câble compatible
    6.2 mm
  • Ø de trou compatible
    9.6 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
Canon isolant 14.3 mm 10.3 mm PVC

10085011

Gamme de prix
0,5767 € - 0,297 €

Niveaux de stock
4375 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Diamètre de câble compatible
    10.3 mm
  • Ø de trou compatible
    14.3 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
Canon isolant 11.1 mm 7.9 mm PVC

10105276

Gamme de prix
0,4262 € - 0,2328 €

Niveaux de stock
10449 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Diamètre de câble compatible
    7.9 mm
  • Ø de trou compatible
    11.1 mm
  • Ø tête
    14.3 mm