Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.
Séries: SR1700
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Couleur | Matière | Ø trou | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,131 € - 0,2896 € | 6300 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0525 € - 0,1157 € | 11 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0636 € - 0,14 € | 925 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
10071977 | 0,0701 € - 0,1538 € | 20000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,0968 € - 0,2134 € | 750 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0983 € - 0,2174 € | 1598 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3432 € - 0,7585 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,1253 € - 0,2761 € | 35160 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2343 € - 0,5172 € | 165 En stock |
1.236 in
31.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0944 € - 0,2081 € | 940 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0384 € - 0,0846 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4178 € - 0,9214 € | 30400 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.205 in
30.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
0,0922 € - 0,204 € | 5500 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,064 € - 0,1413 € | 2000 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1194 € - 0,2626 € | 9425 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,0437 € - 0,0956 € | 12000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10074459 | 0,6328 € - 1,7396 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,2253 € - 0,4951 € | 800 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1177 € - 0,2591 € | 9200 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0479 € - 0,1056 € | 6000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer