Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.
Séries: SR1700
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Couleur | Matière | Ø trou | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4462 € - 1,4462 € | 2592 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,6104 € - 0,6104 € | 19000 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Noir
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1071 € - 0,1071 € | 21030 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
14480 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,091 € - 0,091 € | 14707 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3992 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
13471 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
0,3925 € - 0,3925 € | 5825 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
0,4239 € - 0,4239 € | 42489 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1063 € - 0,1063 € | 54677 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
29967 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
0,2283 € - 0,2283 € | 9372 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4432 € - 0,4432 € | 3300 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0845 € - 0,0899 € | 2950 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,1171 € - 0,1171 € | 2963 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1671 € - 0,1671 € | 7980 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
10285039 | 1,6266 € - 1,6266 € | 79 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
10155691 | 0,7716 € - 0,7716 € | 8230 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Noir
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,229 € - 0,239 € | 2003 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer