Menu Rechercher

Pastilles auto-agrippantes - Pastilles couplées

En stock

Les fixations auto-agrippantes ont un fort pouvoir adhésif, avec une pégosité initiale élevée. Ces produits se présentent sous la forme d'une bande protectrice en polyester transparent pour une libération facile. Bonne adhérence sur carton ondulé, aggloméré, verre, bois, métal laqué époxy, et les plastiques à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : permanent base caoutchouc (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) Matière :100 % avec bande protectrice polyester transparente. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F ; Applications : Classeurs d'échantillons, présentoirs PLV, présentoirs, boîtiers, emballages, classeurs

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Couleur Ajouter au panier
42 En stock
22.2 mm
Blanc
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
Blanc
Bande auto-agrippante 22.2 mm 22.2 mm PA Blanc

10384916


Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    22.2 mm
  • Longueur
    22.2 mm
  • Forme
    Crochet
  • Type de matière
    Nylon
  • Type adhésif
    Rubber
Bande auto-agrippante 22.2 mm 22.2 mm PA Blanc

10384961


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    22.2 mm
  • Longueur
    22.2 mm
  • Forme
    Boucle
  • Type de matière
    Nylon
  • Type adhésif
    Rubber