Les patins à pousser sont des patins avec un insert à ressort. Conçus pour assurer la mobilité et la stabilité des meubles et autres produits. Un capuchon pour une finition propre. Ils sont également dotés d'une articulation à rotule qui permet de l'incliner.
Matière: Acier Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Matière de la base | d1 | h1 | Griffes métalliques | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Oui
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
O
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1,3209 € - 1,3209 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Acier
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
O
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
16-18
|
Acier
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 1,428 € - 1,428 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Nylon
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
O
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
19
|
Acier
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Oui
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
O
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
22
|
Acier
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 1,428 € - 1,428 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Acier
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
O
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
16-18
|
Acier
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Non
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16
|
Acier
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
O
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16
|
Acier
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Non
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer