Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les patins à clouer ou pieds à clouer sont idéals pour les pieds de meubles en bois pour une protection maximale des sols et pour une réduction du bruit. Ces patins faciles à mettre en place sont fournis en différentes finitions pour un glissement facile.
Nos patins à clouer existent en plusieurs matières, dont : le polyéthylène haute densité (PEHD), le chrome, le polyamide (PA) et le polytétrafluoroéthylène (PTFE), ainsi qu'en PTFE avec option feutrine, toutes fournies avec un clou acier pour plus de commodité et de valeur.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,1306 € - 0,2563 € | 40500 En stock |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1400 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 200 En stock |
PA
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 0,3526 € - 0,6779 € | 2250 En stock |
PEHD ; acier
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,088 € - 0,1727 € | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1963 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
0.750 in
19.1 mm
|
|||
| 0,1303 € - 0,2559 € | 12500 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7081 € - 1,4018 € | 640 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1656 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 0,3698 € - 0,7174 € | 55000 En stock |
PEHD ; acier
|
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4200 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 0,3103 € - 0,5923 € | 45000 En stock |
PEHD ; acier
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1036 € - 0,204 € | 52800 En stock |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2000 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
1.460 in
37.1 mm
|
|||
| 2192 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
1.180 in
30 mm
|
|||
| 0,0703 € - 0,1381 € | 8000 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 12600 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 2000 En stock |
PA ; acier
|
Marron
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 0,3385 € - 0,6483 € | 24000 En stock |
PEHD ; acier
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm