Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1686 € - 0,3541 € | 9937 En stock |
19
|
Noir
|
PEHD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,1309 € - 0,2748 € | 2600 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,2134 € - 0,4482 € | Demander le délai de livraison ici |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1389 € - 0,2918 € | 13942 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1431 € - 0,3006 € | Demander le délai de livraison ici |
21
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1302 € - 0,2736 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1508 € - 0,3165 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1763 € - 0,3704 € | 4216 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1295 € - 0,2719 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1079 € - 0,2266 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1731 € - 0,3635 € | Demander le délai de livraison ici |
17
|
Noir
|
Butyrate
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1567 € - 0,3291 € | Demander le délai de livraison ici |
15
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,1459 € - 0,3066 € | Demander le délai de livraison ici |
15
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1508 € - 0,3165 € | Demander le délai de livraison ici |
12
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1301 € - 0,2733 € | 9741 En stock |
12
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1349 € - 0,2834 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1835 € - 0,3855 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2118 € - 0,445 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
Butyrate
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,1206 € - 0,2532 € | 7200 En stock |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,2089 € - 0,4388 € | 2400 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer