Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,136 € - 0,2855 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,2145 € | 7200 En stock |
17
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,2926 € | 8000 En stock |
17
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2727 € - 0,5726 € | 4980 En stock |
17
|
Noir
|
Nylon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,3064 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1375 € - 0,2885 € | 2600 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,3323 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1092 € - 0,2293 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,2346 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,2659 € | 7200 En stock |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,238 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1532 € - 0,3219 € | Demander le délai de livraison ici |
15
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,3323 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,3323 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1927 € - 0,4047 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1327 € - 0,2787 € | 7200 En stock |
19
|
Noir
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1489 € - 0,3126 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,3422 € | 11700 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,3422 € | 10400 En stock |
12
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2193 € - 0,4607 € | 2400 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm