Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,224 € - 0,4706 € | Demander le délai de livraison ici |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,3889 € | 4000 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1532 € - 0,3219 € | Demander le délai de livraison ici |
15
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1771 € - 0,3718 € | 9000 En stock |
19
|
Noir
|
PEHD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,3064 € | 13300 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2255 € - 0,4737 € | 1380 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,3087 € - 0,6483 € | 1100 En stock |
12
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2587 € - 0,5431 € | 1280 En stock |
20
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1402 € - 0,2945 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1896 € - 0,3982 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,4673 € | 3600 En stock |
16
|
Noir
|
Butyrate
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1649 € - 0,3463 € | 2520 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2623 € - 0,551 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,2975 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,3064 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,3323 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,3088 € - 0,6483 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3088 € - 0,6483 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,4278 € | 2250 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3291 € - 0,6911 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer