Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Nb trous | Mode de montage | Ouverture/Fermeture | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,2248 € - 74,3125 € | 118 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 37,6585 € - 84,9725 € | 112 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 25,0715 € - 52,644 € | Demander le délai de livraison ici |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 18,245 € - 36,1723 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Screw
|
Fermé
|
||
| 25,4918 € - 50,4915 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Screw
|
Ouvert
|
||
| 19,4443 € - 38,5195 € | 21 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Fermé
|
||
| 82,5433 € - 179,416 € | 148 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 27,9928 € - 58,7735 € | 130 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 29,5713 € - 62,0843 € | 48 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 19,4443 € - 38,5195 € | 22 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Ouvert
|
||
| 13,4685 € - 26,6705 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Screw
|
Ouvert
|
||
| 25,379 € - 53,30 € | 28 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 13,0278 € - 25,83 € | 16 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Screw
|
Ouvert
|
||
| 15,6723 € - 32,923 € | 32 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 60,3623 € - 126,772 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Soudé
|
Ouvert
|
|||
| 66,1535 € - 131,0463 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Fermé
|
||
| 38,1813 € - 75,6348 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Fermé
|
||
| 17,6095 € - 34,891 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Screw
|
Fermé
|
||
| 38,1813 € - 75,6348 € | 19 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Fermé
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer