Menu Rechercher

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

En stock

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nb trous Mode de montage Ouverture/Fermeture Ajouter au panier
15,6723 € - 32,923 € 32 En stock
3.3 mm
30.0 mm
60,3623 € - 126,772 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
100.0 mm
17,6095 € - 34,891 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
50.0 mm
4
Screw
Fermé
25,4918 € - 50,4915 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
75.0 mm
4
Screw
Ouvert
37,6585 € - 84,9725 € 112 En stock
4.5 mm
67.0 mm
19,4443 € - 38,5195 € 21 En stock
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Fermé
29,5713 € - 62,0843 € 48 En stock
4.5 mm
67.0 mm
38,1813 € - 75,6348 € 19 En stock
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Fermé
13,0278 € - 25,83 € 16 En stock
1.0 mm
60.0 mm
2
Screw
Ouvert
66,338 € - 139,3283 € 9 En stock
5.5 mm
100.0 mm
15,6723 € - 32,923 € 29 En stock
3.3 mm
30.0 mm
27,0498 € - 53,5665 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
50.0 mm
4
Screw
Fermé
6,7608 € - 10,5168 € 145 En stock
15.0 mm
80.0 mm
Screw On
26,0555 € - 54,7145 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
Screw
18,081 € - 37,9763 € 32 En stock
1.0 mm
60.0 mm
Screw
24,7845 € - 52,0598 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
Screw
15,5595 € - 32,677 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
30.0 mm
Screw
25,9838 € - 54,571 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
Screw
64,7595 € - 135,997 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
100.0 mm
15,5595 € - 32,677 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
30.0 mm
Screw
  • sur 3
Paumelle à ressort 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10207864

Gamme de prix
32,923 € - 15,6723 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Transparent
Paumelle à ressort 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10207949

Gamme de prix
126,772 € - 60,3623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    83.0 mm
  • Finition
    Noir
Charnière à ressort Fermé 50.0 mm 50.0 mm Acier

10281369

Gamme de prix
34,891 € - 17,6095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8302100090
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Finition
    Zingué
Charnière à ressort Ouvert 20.0 mm 75.0 mm Acier inoxydable

10281345

Gamme de prix
50,4915 € - 25,4918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Finition
    Brut
Paumelle à ressort 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10299722

Gamme de prix
84,9725 € - 37,6585 €

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 120.0 mm Acier inoxydable

10299791

Gamme de prix
38,5195 € - 19,4443 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207925

Gamme de prix
62,0843 € - 29,5713 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299814

Gamme de prix
75,6348 € - 38,1813 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Ouvert 35.0 mm 60.0 mm Acier

10281307

Gamme de prix
25,83 € - 13,0278 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Brut
Paumelle à ressort 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10207956

Gamme de prix
139,3283 € - 66,338 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    83.0 mm
  • Finition
    Transparent
Paumelle à ressort 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10207871

Gamme de prix
32,923 € - 15,6723 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Noir
Charnière à ressort Fermé 50.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

10281383

Gamme de prix
53,5665 € - 27,0498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8302100090
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Finition
    Brut
charnière dégondable 80.0 mm 110.0 mm Zamac Zamak

20126049

Gamme de prix
10,5168 € - 6,7608 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8302100090
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    110.0 mm
  • Finition
    Zamak
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352946

Gamme de prix
54,7145 € - 26,0555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 270 ° 60.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10352861

Gamme de prix
37,9763 € - 18,081 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352892

Gamme de prix
52,0598 € - 24,7845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10352915

Gamme de prix
32,677 € - 15,5595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352939

Gamme de prix
54,571 € - 25,9838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 270 ° 100.0 mm 82.5 mm Aluminium

10352885

Gamme de prix
135,997 € - 64,7595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    82.5 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10352922

Gamme de prix
32,677 € - 15,5595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Anodisé