Menu Rechercher

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

En stock

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nb trous Mode de montage Ouverture/Fermeture Ajouter au panier
24,7845 € - 52,0598 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
Screw
  • sur 3
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352908

Gamme de prix
52,0598 € - 24,7845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir