Menu Rechercher

PCB - Pieds de montage - À visser

En stock

Des entretoises sont utilisées pour fixer les cartes de circuit imprimé sur un châssis.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de filetage externe Diamètre du corps Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
0,4043 € - 0,4043 € 269 En stock
Pieds de montage PCB Glass Fiber Nylon 6 Naturel

10215098


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 chargé 30 % fibre de verre
Pieds de montage PCB Glass Fiber Nylon 6 Naturel

10215081

Gamme de prix
0,4043 € - 0,4043 €

Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 chargé 30 % fibre de verre