Menu Rechercher

Pièces d'accouplement pour les articulations à chape | Essentra Components

En cours de production

Ces pièces d'accouplement pour articulations à chape sont censées fonctionner avec l'articulation à chape, en permettant un mouvement lisse et maîtrisé. Elles sont destinées à s'insérer entre nos articulations à chape pour fournir une connexion là où une compensation angulaire est requise.

L'excellente adaptation de la pièce d'accouplement fournit une connexion serrée et solide avec l'articulation à chape, assurant stabilité, fiabilité et transmission optimale de charge. La finition à surface lisse de la pièce d'accouplement réduit le frottement et l'usure entre les composants d'accouplement, contribuant à la longévité et à l'efficacité globales de l'articulation.

Elle assure qu'ils demeurent alignés et enclenchés sous des charges et conditions variables en fournissant une connexion fiable et sûre. La taille de filetage est conçue pour correspondre à l'articulation à chape, rendant l'installation et le retrait faciles. Utilisées dans diverses applications pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle dans le secteur automobile, la fabrication et la construction.

  • Destinées à s'insérer entre nos articulations à chape pour fournir une connexion là où une compensation angulaire est requise.
  • La taille de filetage est conçue pour correspondre à l'articulation à chape, rendant l'installation et le retrait faciles.
  • La finition à surface lisse de la pièce d'accouplement réduit le frottement et l'usure, contribuant à la longévité et à l'efficacité de l'articulation.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Filetage manuel Type de filetage d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
Demander le délai de livraison ici
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
Demander le délai de livraison ici
M20
Right Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
Demander le délai de livraison ici
M20
Left Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
Demander le délai de livraison ici
M6
Left Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
Demander le délai de livraison ici
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
Demander le délai de livraison ici
M12
Right Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
Demander le délai de livraison ici
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
Demander le délai de livraison ici
M20
Left Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
Demander le délai de livraison ici
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
Demander le délai de livraison ici
M10
Left Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
Demander le délai de livraison ici
M8
Left Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
Demander le délai de livraison ici
M8
Right Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
Demander le délai de livraison ici
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
Demander le délai de livraison ici
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
Demander le délai de livraison ici
M16
Left Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
Demander le délai de livraison ici
M14
Left Hand
Fine
14.0
72.0
21.0
Demander le délai de livraison ici
M16
Left Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
Demander le délai de livraison ici
M10
Right Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
Demander le délai de livraison ici
M16
Right Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
  • sur 2
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 4.0 M4 6.0 Acier

20211578


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 6.0 M6 9.0 Acier

20211592


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 20.0 M20 30.0 Acier

20211707


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 20.0 M20 30.0 Acier

20211868


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 6.0 M6 9.0 Acier

20211745


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 12.0 M12 18.0 Acier

20211646


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 12.0 M12 18.0 Acier

20211653


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 5.0 M5 7.5 Acier

20211585


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 20.0 M20 30.0 Acier

20211851


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 14.0 M14 21.0 Acier

20211660


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 10.0 M10 15.0 Acier

20211776


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 8.0 M8 12.0 Acier

20211769


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 8.0 M8 12.0 Acier

20211608


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 16.0 M16 24.0 Acier

20211691


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 4.0 M4 6.0 Acier

20211721


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 16.0 M16 24.0 Acier

20211837


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 14.0 M14 21.0 Acier

20211820


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 16.0 M16 24.0 Acier

20211844


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 10.0 M10 15.0 Acier

20211622


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 16.0 M16 24.0 Acier

20211684


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques