Menu Rechercher

Pied à installation par pression

En stock

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Hauteur de la base Plage de diamètres de trou compatibles Diamètre base Ajouter au panier
1,05 € - 1,05 € Demander le délai de livraison ici
Noir
3.5 mm
6.8 mm
12.7 mm
0,4984 € - 1,369 € 1100 En stock
Noir
30.0 mm
2,0373 € - 4,2783 € 8950 En stock
Noir
25.0 - 50.0 mm
0,2899 € - 0,3025 € 1000 En stock
PVC
Noir
11.0 mm
6.9 - 7.6 mm
11.0 mm
0,0634 € - 0,0675 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
10.0 mm
2.2 - 4.5 mm
10.0 mm
184 En stock
Caoutchouc
Noir
37.7 mm
25.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Caoutchouc
Gris
51.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,2372 € - 0,2372 € Demander le délai de livraison ici
Noir
12.2 mm
9.5 - 9.6 mm
12.7 mm
0,1548 € - 0,3143 € 32500 En stock
Noir
25.0 - 5.0 mm
2,5231 € - 6,2532 € 300 En stock
Noir
30.0 mm
0,9576 € - 2,07 € Demander le délai de livraison ici
Noir
20.0 - 40.0 mm
181 En stock
Caoutchouc
Gris
52.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2758 € - 0,2867 € 990 En stock
PVC
Noir
12.0 mm
9.8 - 12.7 mm
15.0 mm
1,2898 € - 3,5543 € Demander le délai de livraison ici
Caoutchouc
Noir
42.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Caoutchouc
Noir
39.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Caoutchouc
Noir
32.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
1,1111 € - 1,1111 € 1287 En stock
PVC
Noir
25.3 mm
12.5 - 15.3 mm
25.3 mm
0,4481 € - 0,9412 € 1000 En stock
Caoutchouc
Noir
26.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0876 € - 0,0932 € 3045 En stock
PVC
Noir
25.0 mm
11.1 - 13.3 mm
17.5 mm
0,2567 € - 0,4687 € 583 En stock
Noir
3.0 mm
3.0 - 3.3 mm
8.0 mm
  • sur 7
Pied sapin 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in

10005958

Gamme de prix
1,05 € - 1,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.8 mm
  • Hauteur de la base
    3.5 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Couleur
    Noir
Pied à installation par pression 30.0 mm Noir

10155493

Gamme de prix
1,369 € - 0,4984 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression Noir PEBD

10155882

Gamme de prix
4,2783 € - 2,0373 €

Niveaux de stock
8950 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 - 50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à clipser 11.0 mm 11.0 mm PVC Noir

10316290

Gamme de prix
0,3025 € - 0,2899 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.9 - 7.6 mm
  • Hauteur de la base
    11.0 mm
  • Diamètre base
    11.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à bague
  • Couleur
    Noir
Pied à clipser 10.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10316337

Gamme de prix
0,0675 € - 0,0634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.2 - 4.5 mm
  • Hauteur de la base
    10.0 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à bague
  • Couleur
    Noir
Embout 25.0 mm 37.7 mm Caoutchouc Noir

10280416


Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    37.7 mm
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied pour canne ou béquille
  • Couleur
    Noir
Pied pour canne ou béquille 19.0 mm 51.5 mm Caoutchouc Gris

10280317


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    19.0 mm
  • Hauteur de la base
    51.5 mm
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied pour canne ou béquille
  • Couleur
    Gris
Pied à clipser 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Noir

10163597

Gamme de prix
0,2372 € - 0,2372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.5 - 9.6 mm
  • Hauteur de la base
    12.2 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Couleur
    Noir
Embout 25.0 x 5.0 mm PVC Noir

10257166

Gamme de prix
0,3143 € - 0,1548 €

Niveaux de stock
32500 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 - 5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression Noir PEBD

10155806

Gamme de prix
6,2532 € - 2,5231 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression Noir PEBD

10155851

Gamme de prix
2,07 € - 0,9576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    20.0 - 40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied pour canne ou béquille 25.0 mm 52.0 mm Caoutchouc Gris

10280379


Niveaux de stock
181 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    52.0 mm
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied pour canne ou béquille
  • Couleur
    Gris
Pied à clipser 15.0 mm 12.0 mm PVC Noir

10316283

Gamme de prix
0,2867 € - 0,2758 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.8 - 12.7 mm
  • Hauteur de la base
    12.0 mm
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à bague
  • Couleur
    Noir
Pied pour canne ou béquille 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Caoutchouc

10089903

Gamme de prix
3,5543 € - 1,2898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    19.0 mm
  • Hauteur de la base
    42.0 mm
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied pour canne ou béquille
  • Couleur
    Noir
Pied pour canne ou béquille 25.0 mm 39.0 mm Caoutchouc Noir

10280386


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    39.0 mm
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied pour canne ou béquille
  • Couleur
    Noir
Pied pour canne ou béquille 19.0 mm 32.0 mm Caoutchouc Noir

10280409


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    19.0 mm
  • Hauteur de la base
    32.0 mm
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied pour canne ou béquille
  • Couleur
    Noir
Pied à clipser 25.3 mm 25.3 mm PVC Noir

10316320

Gamme de prix
1,1111 € - 1,1111 €

Niveaux de stock
1287 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    12.5 - 15.3 mm
  • Hauteur de la base
    25.3 mm
  • Diamètre base
    25.3 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à bague
  • Couleur
    Noir
Embout 10.0 mm 26.0 mm Caoutchouc Noir

10280393

Gamme de prix
0,9412 € - 0,4481 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 mm
  • Hauteur de la base
    26.0 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied pour canne ou béquille
  • Couleur
    Noir
Pied à clipser 17.5 mm 25.0 mm PVC Noir

10316313

Gamme de prix
0,0932 € - 0,0876 €

Niveaux de stock
3045 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    11.1 - 13.3 mm
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Diamètre base
    17.5 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à bague
  • Couleur
    Noir
Pied à encliqueter 8.0 mm 3.0 mm 3.3 mm PVC

10060278

Gamme de prix
0,4687 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
583 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.3 mm
  • Hauteur de la base
    3.0 mm
  • Diamètre base
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790