Menu Rechercher

Pied à installation par pression

En stock

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Hauteur de la base Plage de diamètres de trou compatibles Diamètre base Ajouter au panier
0,1263 € - 0,2652 € 12600 En stock
PEBD
Noir
3.18 mm
4.7 mm
12.7 mm
0,1367 € - 0,2869 € 5850 En stock
PA
Naturel
11.05 mm
12.7 mm
12.7 mm
10148990 0,0586 € - 0,1231 € 60000 En stock
PA
Naturel
2.36 mm
2.8 - 3.2 mm
6.35 mm
0,0976 € - 0,2049 € Demander le délai de livraison ici
PA
Naturel
16.13 mm
9.5 mm
9.53 mm
0,0895 € - 0,1881 € Demander le délai de livraison ici
PA
Naturel
2.36 mm
4.8 - 5.5 mm
9.91 mm
0,2937 € - 0,5297 € 542 En stock
Noir
3.0 mm
5.0 mm
13.0 mm
0,1098 € - 0,2306 € 22000 En stock
Nylon
Naturel
1.07 mm
4 - 4.0 mm
7.8 mm
1,6678 € - 3,5024 € 3750 En stock
PEBD
Noir
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1629 € - 0,2955 € 10000 En stock
Noir
25.0 - 6.0 mm
0,2366 € - 0,4969 € 2070 En stock
PA
Naturel
9.65 mm
31.8 mm
31.75 mm
0,1833 € - 0,385 € 27000 En stock
Noir
5.0 mm
6.8 mm
0,2727 € - 0,3526 € Demander le délai de livraison ici
EVA
Naturel
1.5 mm
4.2 mm
12.0 mm
0,1366 € - 0,2869 € 22000 En stock
PEBD
Noir
6.35 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1308 € - 0,2747 € 4200 En stock
PA
Naturel
4.75 mm
19.1 mm
19.05 mm
0,1614 € - 0,339 € 4200 En stock
PEBD
Noir
4.57 mm
8.1 mm
25.4 mm
0,4475 € - 0,5079 € 14700 En stock
PA
Naturel
4.75 mm
6.6 - 7.4 mm
19.0 mm
0,2367 € - 0,4972 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
Naturel
4.57 mm
9.7 mm
37.08 mm
0,2084 € - 0,4377 € 5000 En stock
PA
Naturel
2.28 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,1424 € - 0,2991 € Demander le délai de livraison ici
PA
Naturel
7.52 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1035 € - 0,4047 € 44000 En stock
PA
Naturel
2.36 mm
4.0 - 4.4 mm
9.53 mm
  • sur 7
Butée 12.7 mm 3.18 mm PEBD Noir

10149119

Gamme de prix
0,2652 € - 0,1263 €

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.7 mm
  • Hauteur de la base
    3.18 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Noir
Butée 12.7 mm 11.05 mm Nylon Naturel

10149867

Gamme de prix
0,2869 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
5850 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    12.7 mm
  • Hauteur de la base
    11.05 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à tige
  • Couleur
    Naturel
Pied à clipser 6.35 mm 2.36 mm 3.2 mm Nylon 6 Naturel

10148990

Gamme de prix
0,1231 € - 0,0586 €

Niveaux de stock
60000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.8 - 3.2 mm
  • Hauteur de la base
    2.36 mm
  • Diamètre base
    6.35 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à encliqueter
  • Couleur
    Naturel
Butée 9.53 mm 16.13 mm Nylon Naturel

10149812

Gamme de prix
0,2049 € - 0,0976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.5 mm
  • Hauteur de la base
    16.13 mm
  • Diamètre base
    9.53 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à tige
  • Couleur
    Naturel
Pied à clipser 9.91 mm 2.36 mm 5.5 mm Nylon 6 Naturel

10149034

Gamme de prix
0,1881 € - 0,0895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 - 5.5 mm
  • Hauteur de la base
    2.36 mm
  • Diamètre base
    9.91 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à encliqueter
  • Couleur
    Naturel
Pied à encliqueter 13.0 mm 3.0 mm 5.0 mm PVC

10060308

Gamme de prix
0,5297 € - 0,2937 €

Niveaux de stock
542 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Hauteur de la base
    3.0 mm
  • Diamètre base
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Butée 7.8 mm 1.07 mm Nylon Naturel

10149188

Gamme de prix
0,2306 € - 0,1098 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4 - 4.0 mm
  • Hauteur de la base
    1.07 mm
  • Diamètre base
    7.8 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Naturel
Rond Pied à installation par pression Noir PE

10155837

Gamme de prix
3,5024 € - 1,6678 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds carrés à décrochement
  • Couleur
    Noir
Embout 25.0 x 6.0 mm PVC Noir

10257197

Gamme de prix
0,2955 € - 0,1629 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 - 6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée 31.75 mm 9.65 mm Nylon Naturel

10149935

Gamme de prix
0,4969 € - 0,2366 €

Niveaux de stock
2070 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    31.8 mm
  • Hauteur de la base
    9.65 mm
  • Diamètre base
    31.75 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à tige
  • Couleur
    Naturel
Pied à encliqueter 5.0 mm 6.8 mm PVC

10085998

Gamme de prix
0,385 € - 0,1833 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.8 mm
  • Hauteur de la base
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée 12.0 mm 1.5 mm EVA Naturel

10064955

Gamme de prix
0,3526 € - 0,2727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.2 mm
  • Hauteur de la base
    1.5 mm
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied translucide
  • Couleur
    Naturel
Butée 12.7 mm 6.35 mm PEBD Noir

10149102

Gamme de prix
0,2869 € - 0,1366 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Hauteur de la base
    6.35 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Noir
Butée 19.05 mm 4.75 mm Nylon Naturel

10149881

Gamme de prix
0,2747 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    19.1 mm
  • Hauteur de la base
    4.75 mm
  • Diamètre base
    19.05 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à tige
  • Couleur
    Naturel
Butée 25.4 mm 4.57 mm PEBD Noir

10149140

Gamme de prix
0,339 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.1 mm
  • Hauteur de la base
    4.57 mm
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Noir
Pied à clipser 19.0 mm 4.75 mm 7.4 mm Nylon Naturel

10149782

Gamme de prix
0,5079 € - 0,4475 €

Niveaux de stock
14700 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.6 - 7.4 mm
  • Hauteur de la base
    4.75 mm
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à encliqueter
  • Couleur
    Naturel
Butée 37.08 mm 4.57 mm Nylon Naturel

10149232

Gamme de prix
0,4972 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.7 mm
  • Hauteur de la base
    4.57 mm
  • Diamètre base
    37.08 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Naturel
Butée 19.1 mm 2.28 mm Nylon Naturel

10149928

Gamme de prix
0,4377 € - 0,2084 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    19.1 mm
  • Hauteur de la base
    2.28 mm
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à tige
  • Couleur
    Naturel
Butée 12.7 mm 7.52 mm Nylon Naturel

10149836

Gamme de prix
0,2991 € - 0,1424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    12.7 mm
  • Hauteur de la base
    7.52 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à tige
  • Couleur
    Naturel
Pied à clipser 9.53 mm 2.36 mm 4.4 mm Nylon 6 Naturel

10149010

Gamme de prix
0,4047 € - 0,1035 €

Niveaux de stock
44000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 4.4 mm
  • Hauteur de la base
    2.36 mm
  • Diamètre base
    9.53 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à encliqueter
  • Couleur
    Naturel