Menu Rechercher

Pied à installation par pression

En stock

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Hauteur de la base Plage de diamètres de trou compatibles Diamètre base Ajouter au panier
6000 En stock
Noir
7000 En stock
Noir
11500 En stock
Transparent
10000 En stock
Transparent
2701 En stock
Noir
9500 En stock
Noir
28500 En stock
PVC
Noir
10718 En stock
Nylon
Noir
3.7 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0573 € - 0,1204 € 71500 En stock
Noir
0,1475 € - 0,3096 € 9500 En stock
Transparent
5250 En stock
Noir
0,1464 € - 0,1464 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.0 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
0,1272 € - 0,1414 € 39366 En stock
Gris
3.0 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
PA
Noir
6.3 mm
7.0 mm
16.0 mm
0,1427 € - 0,3455 € Demander le délai de livraison ici
Noir
2.4 mm
3.7 - 7.9 mm
0,0634 € - 0,0675 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
10.0 mm
2.2 - 4.5 mm
10.0 mm
0,9435 € - 1,3164 € 1000 En stock
Noir
20.0 - 40.0 mm
184 En stock
Caoutchouc
Noir
37.7 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1068 € - 0,2109 € 500 En stock
Noir
2.0 mm
2.2 - 4.5 mm
0,2741 € - 0,4963 € 500 En stock
Naturel
3.5 mm
4.5 mm
9.0 mm
  • sur 7
Butée d’empilage 6.0 mm Noir PVC

10336281


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 8.0 mm Noir PVC

10202470


Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 6.0 mm Transparent PVC

10202449


Niveaux de stock
11500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 6.0 mm Transparent PVC

10202456


Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 10.0 mm Noir PVC

10202500


Niveaux de stock
2701 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 8.0 mm Noir PVC

10202494


Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée d'empilage T3 d6 D12 h3.8 PVC noir

10203910


Niveaux de stock
28500 En stock
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 12.0 mm 3.7 mm 6.0 mm PA Noir

10338582


Niveaux de stock
10718 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Hauteur de la base
    3.7 mm
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à insérer
  • Couleur
    Noir
Butée d’empilage 6.0 mm Noir PVC

10336311

Gamme de prix
0,1204 € - 0,0573 €

Niveaux de stock
71500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Butée d’empilage 7.0 mm Transparent PVC

10202517

Gamme de prix
0,3096 € - 0,1475 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 11.0 mm Noir PVC

10336267


Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à clipser 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Caoutchouc silicone Noir

10149768

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.4 mm
  • Hauteur de la base
    5.0 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pied à clipser 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Caoutchouc silicone Gris

10108055

Gamme de prix
0,1414 € - 0,1272 €

Niveaux de stock
39366 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.4 mm
  • Hauteur de la base
    3.0 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 16.0 mm 6.3 mm 7.0 mm PA Noir

10339541


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Hauteur de la base
    6.3 mm
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à insérer
  • Couleur
    Noir
Pied à clipser 2.4 mm 7.9 mm PVC Noir

10340745

Gamme de prix
0,3455 € - 0,1427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.7 - 7.9 mm
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pied à clipser 10.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10316337

Gamme de prix
0,0675 € - 0,0634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.2 - 4.5 mm
  • Hauteur de la base
    10.0 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à bague
  • Couleur
    Noir
Pied à installation par pression Noir PEBD

10155875

Gamme de prix
1,3164 € - 0,9435 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    20.0 - 40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Embout 25.0 mm 37.7 mm Caoutchouc Noir

10280416


Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    37.7 mm
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied pour canne ou béquille
  • Couleur
    Noir
Pied à encliqueter 2.0 mm 4.5 mm PVC

10104248

Gamme de prix
0,2109 € - 0,1068 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.2 - 4.5 mm
  • Hauteur de la base
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à encliqueter 9.0 mm 3.5 mm 4.5 mm PVC

10060285

Gamme de prix
0,4963 € - 0,2741 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 mm
  • Hauteur de la base
    3.5 mm
  • Diamètre base
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790