Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3149 € - 0,6548 € | 16700 En stock |
|
Noir
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,9904 € - 3,0606 € | 500 En stock |
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,2821 € - 0,5089 € | 2056 En stock |
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10163603 | 0,2141 € - 0,2141 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 - 0.240 in
6.0 - 6.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
| 0,2178 € - 0,4574 € | 4500 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,9576 € - 2,07 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| 1,6297 € - 4,4758 € | Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1551 € - 0,1614 € | 3357 En stock |
TPE
|
Noir
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 - 0.268 in
4.0 - 6.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,1849 € | 8453 En stock |
PVC
|
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,2305 € | 10150 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.154 - 0.189 in
3.9 - 4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2567 € - 0,4687 € | 583 En stock |
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 - 0.13 in
3.0 - 3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2937 € - 0,5297 € | 542 En stock |
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,188 € - 0,3948 € | 19600 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,5231 € - 6,2532 € | 300 En stock |
|
Noir
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1661 € - 0,3488 € | 13000 En stock |
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
|
||
| 0,1548 € - 0,3143 € | 32500 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
| 0,213 € - 0,213 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.276 - 0.280 in
7.0 - 7.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1881 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Naturel
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.39 in
9.91 mm
|
||
| 0,2475 € - 0,5199 € | 7000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.98 in
24.89 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,4278 € | 18900 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.156 in
3.96 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer