Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9826 En stock |
Nylon
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 0,0335 € - 0,0335 € | 1000 En stock |
Caoutchouc
|
Marron
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8181 € - 1,5368 € | 596 En stock |
PE
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,677 € - 1,5797 € | Demander le délai de livraison ici |
PE
|
Noir
|
|
|
|
||
| 1,0956 € - 2,2478 € | Demander le délai de livraison ici |
PE
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,2383 € - 0,3056 € | Demander le délai de livraison ici |
PVC
|
Noir
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,5079 € | 14700 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,2869 € | 22000 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2366 € - 0,4969 € | 4500 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 1,0045 € - 3,1232 € | Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10104149 | 0,1629 € - 0,3222 € | 21000 En stock |
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.228 - 0.236 in
5.8 - 6.0 mm
|
|
|
| 0,2084 € - 0,4377 € | 5000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,2797 € | 4500 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1421 € - 0,2984 € | 14400 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,339 € | 4200 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,4972 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
Naturel
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,1098 € - 0,2306 € | 58000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1362 € - 0,2869 € | 10000 En stock |
|
Noir
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
| 0,1098 € - 0,2306 € | 22000 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.157 - 0.157 in
4 - 4.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,2178 € - 0,4574 € | 4500 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer