Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Noir
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 0,1427 € - 0,3455 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.146 - 0.311 in
3.7 - 7.9 mm
|
|
||
| 9500 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
|||
| 5250 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
|||
| 2701 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
|
|
|||
| 19000 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
|||
| 0,0335 € - 0,0335 € | 1000 En stock |
Caoutchouc
|
Marron
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2397 € - 0,4772 € | 1000 En stock |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 10149751 | 0,135 € - 0,135 € | 53594 En stock |
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,1371 € - 0,1371 € | 32600 En stock |
|
Noir
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1371 € - 0,1371 € | 161322 En stock |
|
Noir
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1371 € - 0,1371 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10148952 | 0,1371 € - 0,1371 € | 105044 En stock |
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 11500 En stock |
|
Transparent
|
|
|
|
|||
| 7000 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
|||
| 10000 En stock |
|
Transparent
|
|
|
|
|||
| 0,1475 € - 0,3096 € | 9500 En stock |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 0,1272 € - 0,1414 € | 39366 En stock |
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10718 En stock |
Nylon
|
Noir
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer