Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 83283 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 46600 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 5600 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 10000 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 23249 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 5289 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 879 En stock |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 25309 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 10260081 | 4819 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3540 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 10259870 | 9649 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2856 En stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 671 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 10146 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 5885 En stock |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 34050 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 15802 En stock |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer