Menu Rechercher

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Forme de base Hauteur de la base Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,4114 € - 0,5079 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Elastomère thermoplastique
0,3442 € - 0,3442 € 6015 En stock
Noir
Caoutchouc néoprène
0,5251 € - 0,5251 € 15615 En stock
Noir
Caoutchouc néoprène
2,4448 € - 2,4448 € 653 En stock
Noir
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
50.0 mm
0,266 € - 0,266 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Caoutchouc néoprène
0,4545 € - 0,5611 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Elastomère thermoplastique
0,5331 € - 0,5331 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Caoutchouc néoprène
3,5572 € - 3,5572 € 14 En stock
Noir
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
60.0 mm
0,0506 € - 0,0506 € 561722 En stock
Naturel
Rond
Polyéthylène haute densité
1,9277 € - 1,9277 € 3305 En stock
Noir
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
11.5 mm
Caoutchouc néoprène
19.1 mm
0,4606 € - 0,7439 € 10618 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,1927 € - 0,3948 € 2400 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,2444 € - 0,5101 € Demander le délai de livraison ici
Noir
TPE/TPV
0,1749 € - 0,3212 € 22220 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
10105252 0,0534 € - 0,1994 € 7000 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,2224 € - 0,464 € 3500 En stock
Noir
TPE/TPV
0,4238 € - 0,935 € 1838 En stock
Blanc
Rond
15.0 mm
Polychlorure de vinyle
30.0 mm
10089965 0,2507 € - 0,5199 € 28000 En stock
Noir
TPE/TPV
0,3651 € - 0,7668 € 7500 En stock
Noir
TPE/TPV
  • sur 3
Pieds-rivets 0.201 in Noir

10154724

Gamme de prix
0,5079 € - 0,4114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Elastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Type de montage
    Drive Screw
  • Type
    1
Pied à visser Néoprène

10172049

Gamme de prix
0,3442 € - 0,3442 €

Niveaux de stock
6015 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    4016999790
Pied à visser Néoprène

10172063

Gamme de prix
0,5251 € - 0,5251 €

Niveaux de stock
15615 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Code produit
    4016999790
Pied à visser 50.0 mm M4 ABS Noir

10149089

Gamme de prix
2,4448 € - 2,4448 €

Niveaux de stock
653 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser Néoprène

10172070

Gamme de prix
0,266 € - 0,266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.201 in Noir

10154700

Gamme de prix
0,5611 € - 0,4545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Elastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Type de montage
    Drive Screw
  • Type
    1
Pied à visser Néoprène (Ø) (H)

10172056

Gamme de prix
0,5331 € - 0,5331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    4016999790
Pied à visser 60.0 mm M4 ABS Noir

10149072

Gamme de prix
3,5572 € - 3,5572 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Code produit
    3926300090
Rondelle spéciale 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Naturel

10186787

Gamme de prix
0,0506 € - 0,0506 €

Niveaux de stock
561722 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    PEHD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Type de montage
    Goujon
Pied à visser 40.0 mm M4 ABS Noir

10149065

Gamme de prix
1,9277 € - 1,9277 €

Niveaux de stock
3305 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser 19.1 mm (Ø) 11.5 mm (H) Néoprène

10562048


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10119006

Gamme de prix
0,7439 € - 0,4606 €

Niveaux de stock
10618 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    25.0 mm
Pied à visser 25.4 mm 22.2 mm PELD - PIR

10104316

Gamme de prix
0,3948 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser TPE/TPV

10089958

Gamme de prix
0,5101 € - 0,2444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118429

Gamme de prix
0,3212 € - 0,1749 €

Niveaux de stock
22220 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Pied à visser 7.1 mm 15.9 mm PELD - PIR

10105252

Gamme de prix
0,1994 € - 0,0534 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser TPE/TPV

10090015

Gamme de prix
0,464 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser 30.0 mm (Ø) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Gamme de prix
0,935 € - 0,4238 €

Niveaux de stock
1838 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser TPE/TPV

10089965

Gamme de prix
0,5199 € - 0,2507 €

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser TPE/TPV

10089927

Gamme de prix
0,7668 € - 0,3651 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790