Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Butées avec goujon fileté qui peuvent être utilisées en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles..
Séries: SR5726
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de goujon | Filetage | Hauteur de la base | Hauteur totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,523 € - 32,7283 € | 49 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,127 € - 20,0593 € | 541 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,8265 € - 13,5095 € | 90 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3736 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
6,2689 € - 12,4127 € | 210 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
489 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
10291276 | 8,2718 € - 16,40 € | 300 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
10291337 | 7,7183 € - 15,3033 € | 361 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
10,455 € - 20,6845 € | 22 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,2377 € - 10,375 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
6,3878 € - 12,6628 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,8359 € - 9,5919 € | 952 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
22 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer