Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.
L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.
Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur compatible | Couleur | Forme | Largeur totale | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9194 € - 5,9194 € | 1695 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturel
|
Non-empilable
|
2.126 in
54.0 mm
|
Acier doux
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 35,8822 € - 35,8822 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Naturel
|
Non-empilable
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 5,1553 € - 5,1553 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturel
|
Non-empilable
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier doux
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 0,257 € - 0,6022 € | 1200 En stock |
|
Noir
|
Stacking
|
|
Nylon
|
|
||
| 7,4585 € - 7,4585 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Naturel
|
Non-empilable
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acier doux
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 5,306 € - 5,306 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturel
|
Non-empilable
|
2.126 in
54.0 mm
|
Acier doux
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 5,6073 € - 5,6073 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier doux
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer