Menu Rechercher

Pieds - Ajustables orientables

En stock

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
14753 En stock
M8
38.0 mm
73 En stock
M8
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
47.5 mm
10186824 3011 En stock
M8
47.5 mm
5100 En stock
M8
32.0 mm
4799 En stock
M8
32.0 mm
10186831 20962 En stock
M8
25.0 mm
3897 En stock
M10
38.0 mm
4090 En stock
M10
25.0 mm
5544 En stock
M8
38.0 mm
5100 En stock
M10
47.5 mm
2,2724 € - 5,6279 € 2850 En stock
M6
25.0 mm
2910 En stock
M10
47.5 mm
39974 En stock
M10
47.5 mm
3400 En stock
M10
32.0 mm
2463 En stock
M10
25.0 mm
9743 En stock
M10
38.0 mm
16481 En stock
M10
32.0 mm
2,3038 € - 5,7265 € 18947 En stock
M6
32.5 mm
10186916 1920 En stock
M10
25.0 mm
  • sur 2
Pied ajustable orientable 38.0 mm M8 Noir

10186855


Niveaux de stock
14753 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M8 Noir

10186794


Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M8 Noir

10186862


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M8 Noir

10186824


Niveaux de stock
3011 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M8 Noir

10186848


Niveaux de stock
5100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M8 Noir

10186800


Niveaux de stock
4799 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M8 Noir

10186831


Niveaux de stock
20962 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 38.0 mm M10 Noir

10186893


Niveaux de stock
3897 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 15.0 mm Noir

10186879


Niveaux de stock
4090 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 38.0 mm M8 Noir

10186817


Niveaux de stock
5544 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 Noir

10186909


Niveaux de stock
5100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M6 Noir

10252536

Gamme de prix
5,6279 € - 2,2724 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 Noir

10186947


Niveaux de stock
2910 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 Noir

10186985


Niveaux de stock
39974 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M10 Noir

10186886


Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 Noir

10186954


Niveaux de stock
2463 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 38.0 mm M10 Noir

10186978


Niveaux de stock
9743 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M10 Noir

10186923


Niveaux de stock
16481 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.5 mm M6 Noir

10252543

Gamme de prix
5,7265 € - 2,3038 €

Niveaux de stock
18947 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    32.5 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 Noir

10186916


Niveaux de stock
1920 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène