Menu Rechercher

Pieds - Ajustables orientables

En stock

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
4190 En stock
M10
15.0 mm
25.0 mm
4799 En stock
M8
12.0 mm
32.0 mm
  • sur 2
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 15.0 mm Noir

10186879


Niveaux de stock
4190 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M8 12.0 mm Noir

10186800


Niveaux de stock
4799 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène