Menu Rechercher

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Séries: SR5439

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Diamètre base Ajouter au panier
1,7865 € - 1,7865 € 6450 En stock
M12
48.0 mm
1,0531 € - 1,0531 € 4600 En stock
M10
48.0 mm
1,1173 € - 1,1173 € 1000 En stock
M8
38.0 mm
0,8635 € - 0,8635 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
1,3461 € - 1,3461 € 4900 En stock
M10
38.0 mm
0,9184 € - 0,9184 € 6550 En stock
M8
48.0 mm
10259740 1,6454 € - 1,6454 € 6600 En stock
M10
48.0 mm
0,7318 € - 0,7318 € 14355 En stock
M8
30.0 mm
1,2537 € - 1,2537 € 5800 En stock
M10
30.0 mm
1,1315 € - 1,1315 € 13525 En stock
M10
38.0 mm
2,8053 € - 2,8053 € 2500 En stock
M12
38.0 mm
1,3853 € - 1,3853 € 8000 En stock
M10
48.0 mm
0,7553 € - 0,7553 € 2450 En stock
M8
25.0 mm
1,202 € - 1,202 € 11900 En stock
M10
30.0 mm
0,9763 € - 0,9763 € 12100 En stock
M10
38.0 mm
1,7239 € - 1,7239 € 15700 En stock
M12
38.0 mm
1,2067 € - 1,2067 € Demander le délai de livraison ici
M10
48.0 mm
2,8679 € - 2,8679 € 8040 En stock
M12
48.0 mm
1,2992 € - 1,2992 € 3000 En stock
M12
48.0 mm
1,1142 € - 1,1142 € 4200 En stock
M8
48.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259795

Gamme de prix
1,7865 € - 1,7865 €

Niveaux de stock
6450 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259719

Gamme de prix
1,0531 € - 1,0531 €

Niveaux de stock
4600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 Noir

10259535

Gamme de prix
1,1173 € - 1,1173 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 Noir

10259382

Gamme de prix
0,8635 € - 0,8635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259580

Gamme de prix
1,3461 € - 1,3461 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259665

Gamme de prix
0,9184 € - 0,9184 €

Niveaux de stock
6550 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259740

Gamme de prix
1,6454 € - 1,6454 €

Niveaux de stock
6600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 Noir

10259412

Gamme de prix
0,7318 € - 0,7318 €

Niveaux de stock
14355 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M10

10259498

Gamme de prix
1,2537 € - 1,2537 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259573

Gamme de prix
1,1315 € - 1,1315 €

Niveaux de stock
13525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259658

Gamme de prix
2,8053 € - 2,8053 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259733

Gamme de prix
1,3853 € - 1,3853 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pieds ajustables 25.0 mm M8 Noir

10280812

Gamme de prix
0,7553 € - 0,7553 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
  • Code produit
    7318190090
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 Noir

10259481

Gamme de prix
1,202 € - 1,202 €

Niveaux de stock
11900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259566

Gamme de prix
0,9763 € - 0,9763 €

Niveaux de stock
12100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259641

Gamme de prix
1,7239 € - 1,7239 €

Niveaux de stock
15700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259726

Gamme de prix
1,2067 € - 1,2067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259801

Gamme de prix
2,8679 € - 2,8679 €

Niveaux de stock
8040 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259764

Gamme de prix
1,2992 € - 1,2992 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259689

Gamme de prix
1,1142 € - 1,1142 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir