Menu Rechercher

Pieds articulés industriels - Acier inoxydable

En stock

Les pieds articulés industriels de cette gamme comportent un goujon fileté fabriqué en acier inoxydable 304 fixé à une base en polyamide (PA) noir, offrant une articulation maximale de 30. Idéale pour utilisation dans l'industrie agroalimentaire et la restauration.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
29,3931 € - 29,3931 € 46 En stock
M12
100.0 mm
65.0 mm
132 En stock
M8
75.0 mm
40.0 mm
115 En stock
M10
100.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20
150.0 mm
65.0 mm
222 En stock
M10
75.0 mm
40.0 mm
26 En stock
M8
50.0 mm
40.0 mm
50 En stock
M10
100.0 mm
65.0 mm
64 En stock
M12
75.0 mm
40.0 mm
27 En stock
M20
100.0 mm
65.0 mm
2113 En stock
M16
100.0 mm
65.0 mm
8 En stock
M16
150.0 mm
65.0 mm
144 En stock
M12
100.0 mm
40.0 mm
26,8486 € - 26,8486 € 30 En stock
M10
75.0 mm
65.0 mm
26 En stock
M12
75.0 mm
65.0 mm
Pieds ajustables 65.0 mm M12 100.0 mm Noir

10274606

Gamme de prix
29,3931 € - 29,3931 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Hauteur de la base
    33.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 40.0 mm M8 75.0 mm Noir

10274521


Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Hauteur de la base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 40.0 mm M10 100.0 mm Noir

10274552


Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Hauteur de la base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 65.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274644


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Hauteur de la base
    37.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 40.0 mm M10 75.0 mm Noir

10274538


Niveaux de stock
222 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Hauteur de la base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 40.0 mm M8 50.0 mm Noir

10274514


Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Hauteur de la base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 65.0 mm M10 100.0 mm Noir

10274590


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Hauteur de la base
    33.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 40.0 mm M12 75.0 mm Noir

10274545


Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Hauteur de la base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 65.0 mm M20 100.0 mm Noir

10274620


Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Hauteur de la base
    37.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 65.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274613


Niveaux de stock
2113 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Hauteur de la base
    37.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 65.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274637


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Hauteur de la base
    37.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 40.0 mm M12 100.0 mm Noir

10274569


Niveaux de stock
144 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Hauteur de la base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 65.0 mm M10 75.0 mm Noir

10274576

Gamme de prix
26,8486 € - 26,8486 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Hauteur de la base
    33.0 mm
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 65.0 mm M12 75.0 mm Noir

10274583


Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Hauteur de la base
    33.0 mm
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique