Ces pieds de nivellement en acier sont réglables jusqu'à 15 degrés d'articulation pour s'ajuster aux surfaces irrégulières. La gamme est disponible en acier inoxydable, acier chromé doré ou nickelé et peut être acheté avec ou sans patin caoutchouc à la base. De plus, la gamme propose des variantes qui peuvent prendre en charge le montage sur goujon ou douille.
Séries: SR5788
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Capacité de charge | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
10500392 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer