Menu Rechercher

Pieds de nivellement montés sur base pivotante métallique

En stock

Ces pieds de nivellement en acier sont réglables jusqu'à 15 degrés d'articulation pour s'ajuster aux surfaces irrégulières. La gamme est disponible en acier inoxydable, acier chromé doré ou nickelé et peut être acheté avec ou sans patin caoutchouc à la base. De plus, la gamme propose des variantes qui peuvent prendre en charge le montage sur goujon ou douille.

Séries: SR5788

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
22,7858 € - 41,2563 € 4 En stock
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
8,2308 € - 14,883 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
132,3813 € - 132,3813 € Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
11,4738 € - 14,1653 € Demander le délai de livraison ici
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
14,9701 € - 14,9701 € Demander le délai de livraison ici
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
12,6485 € - 26,568 € Demander le délai de livraison ici
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
106,4744 € - 106,4744 € Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
80,9493 € - 80,9493 € Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
6,9085 € - 6,9085 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Demander le délai de livraison ici
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
19,5878 € - 37,146 € 36 En stock
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
70.0 kg
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
85.0 kg
52.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
225.0 kg
119.0 mm
  • sur 5
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier inoxydable

10158104

Gamme de prix
41,2563 € - 22,7858 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Capacité de charge
    490.0 kg
Pieds 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acier

10158159


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    64.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Capacité de charge
    2720.0 kg
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier

10158210


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M6 X 1.0
  • Capacité de charge
    310.0 kg
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier

10157909

Gamme de prix
14,883 € - 8,2308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Capacité de charge
    490.0 kg
Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier inoxydable

10157947


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Capacité de charge
    1700.0 kg
Pieds 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acier inoxydable

10158166


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    64.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Capacité de charge
    2720.0 kg
Pieds 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acier

10158142


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    64.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Capacité de charge
    2720.0 kg
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier inoxydable

10637944

Gamme de prix
132,3813 € - 132,3813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    102.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Capacité de charge
    9970.0 kg
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier

10158227

Gamme de prix
14,1653 € - 11,4738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M6 X 1.0
  • Capacité de charge
    310.0 kg
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier inoxydable

10630389

Gamme de prix
14,9701 € - 14,9701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M6 X 1.0
  • Capacité de charge
    310.0 kg
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier inoxydable

10158074

Gamme de prix
26,568 € - 12,6485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M6 X 1.0
  • Capacité de charge
    310.0 kg
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier

10158036


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    102.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Capacité de charge
    9970.0 kg
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier inoxydable

10637913

Gamme de prix
106,4744 € - 106,4744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    102.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Capacité de charge
    9970.0 kg
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acier inoxydable

10630341

Gamme de prix
80,9493 € - 80,9493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    76.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Capacité de charge
    3260.0 kg
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier

10157893

Gamme de prix
6,9085 € - 6,9085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Capacité de charge
    490.0 kg
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier

10158067


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M6 X 1.0
  • Capacité de charge
    310.0 kg
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier inoxydable

10157916

Gamme de prix
37,146 € - 19,5878 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Capacité de charge
    490.0 kg
Pieds ajustables 40.0 mm M10 86.0 mm Noir

10500163


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    86.0 mm
  • Filetage
    M10
Pieds ajustables 52.0 mm M12 103.0 mm Noir

10500200


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    52.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    103.0 mm
  • Filetage
    M12
Pieds ajustables 119.0 mm M16 112.0 mm Noir

10500071


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    119.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    112.0 mm
  • Filetage
    M16