Menu Rechercher

Pieds de nivellement montés sur base pivotante métallique

En stock

Ces pieds de nivellement en acier sont réglables jusqu'à 15 degrés d'articulation pour s'ajuster aux surfaces irrégulières. La gamme est disponible en acier inoxydable, acier chromé doré ou nickelé et peut être acheté avec ou sans patin caoutchouc à la base. De plus, la gamme propose des variantes qui peuvent prendre en charge le montage sur goujon ou douille.

Séries: SR5788

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M16
225.0 kg
119.0 mm
  • sur 5
Pieds ajustables 119.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500095


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    119.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    148.0 mm
  • Filetage
    M16