Menu Rechercher

Pieds de nivellement pour machines

En stock

Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
58,6428 € - 58,6428 € 12 En stock
M16
150.0 mm
75.0 mm
12 En stock
M24
150.0 mm
100.0 mm
65,1567 € - 65,1567 € Demander le délai de livraison ici
M16
100.0 mm
100.0 mm
28 En stock
M24
150.0 mm
100.0 mm
32,267 € - 32,267 € Demander le délai de livraison ici
M10
50.0 mm
50.0 mm
96,414 € - 96,414 € 4 En stock
M20
150.0 mm
100.0 mm
36,49 € - 36,49 € 11 En stock
M10
100.0 mm
50.0 mm
39,0781 € - 39,0781 € 8 En stock
M12
100.0 mm
50.0 mm
72,9569 € - 72,9569 € 8 En stock
M16
150.0 mm
75.0 mm
8 En stock
M12
100.0 mm
50.0 mm
20 En stock
M20
150.0 mm
75.0 mm
54,7273 € - 54,7273 € 12 En stock
M16
100.0 mm
75.0 mm
109,4443 € - 109,4443 € Demander le délai de livraison ici
M20
150.0 mm
100.0 mm
42,5862 € - 42,5862 € 55 En stock
M16
100.0 mm
50.0 mm
82,6073 € - 82,6073 € Demander le délai de livraison ici
M16
150.0 mm
100.0 mm
Pied anti-vibration 75.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274880

Gamme de prix
58,6428 € - 58,6428 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 100.0 mm M24 150.0 mm Noir

10274965


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 100.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274897

Gamme de prix
65,1567 € - 65,1567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 100.0 mm M24 150.0 mm Noir

10274910


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 50.0 mm M10 50.0 mm Noir

10274828

Gamme de prix
32,267 € - 32,267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 100.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274903

Gamme de prix
96,414 € - 96,414 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 50.0 mm M10 100.0 mm Noir

10274835

Gamme de prix
36,49 € - 36,49 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 50.0 mm M12 100.0 mm Noir

10274842

Gamme de prix
39,0781 € - 39,0781 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 75.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274927

Gamme de prix
72,9569 € - 72,9569 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 50.0 mm M12 100.0 mm Noir

10274859


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 75.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274934


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 75.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274873

Gamme de prix
54,7273 € - 54,7273 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 100.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274958

Gamme de prix
109,4443 € - 109,4443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 50.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274866

Gamme de prix
42,5862 € - 42,5862 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
Pied anti-vibration 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274941

Gamme de prix
82,6073 € - 82,6073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir