Menu Rechercher

Pieds machine - Standard

En stock

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de l'embase Diamètre base Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
50.0 mm
48 En stock
Pivot en plastique
60.0 mm
80 En stock
Pivot en plastique
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
39.0 mm
1 En stock
Pivot en plastique
80.0 mm
12,5358 € - 14,7908 € 10500 En stock
Pivot en plastique
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
40.0 mm
40 En stock
Pivot en plastique
40.0 mm
680 En stock
Pivot en plastique
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
80.0 mm
21 En stock
Pivot en plastique
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
60.0 mm
50 En stock
Pivot en plastique
60.0 mm
9,7016 € - 11,44 € Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
50.0 mm
  • sur 3
Pieds ajustables 80.0 mm M16 100.0 mm Noir

10448236


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M12 125.0 mm Noir

10637852


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 50.0 mm M8 60.0 mm Noir

10642542


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M12 150.0 mm Noir

10548530


Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 50.0 mm M8 80.0 mm Noir

10451229


Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 40.0 mm M8 25.0 mm Noir

10336496


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 39.0 mm M8 40.0 mm Noir

10336502


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 80.0 mm M12 100.0 mm Noir

10336786


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 80.0 mm M12 66.0 mm Noir

10336748

Gamme de prix
14,7908 € - 12,5358 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    66.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 50.0 mm M10 45.0 mm Noir

10637869


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds de nivellement montage à goujon 40.0 mm M8 80.0 mm Noir

10645536


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds de nivellement montage à goujon 40.0 mm M8 40.0 mm Noir

10548516


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M10 70.0 mm Noir

10628980


Niveaux de stock
680 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds de nivellement montage à goujon 80.0 mm M12 100.0 mm Noir

10548547


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds de nivellement montage à goujon 80.0 mm M12 66.0 mm Noir

10451243


Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    66.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M12 66.0 mm Noir

10637906


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    66.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M10 125.0 mm Noir

10203347


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M10 70.0 mm Noir

10336700

Gamme de prix
11,44 € - 9,7016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M10 70.0 mm Noir

10336731


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 50.0 mm M8 40.0 mm Noir

10628997


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique