Les pieds hygiéniques sont adaptés aux secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et médicaux. Tous les pieds sont homologués USDA et certains articles ont également une certification 3A.
Séries: SR5699
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Caractéristiques spéciales (toutes) | Capacité maximale de charge statique | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 10 En stock |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 8 En stock |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer