Menu Rechercher

Pieds réglables - Hygiéniques

En stock

Les pieds hygiéniques sont adaptés aux secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et médicaux. Tous les pieds sont homologués USDA et certains articles ont également une certification 3A.

Séries: SR5699

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Caractéristiques spéciales (toutes) Capacité maximale de charge statique Diamètre base Ajouter au panier
151,4848 € - 166,6445 € Demander le délai de livraison ici
M20
100.0 mm
148,871 € - 163,754 € Demander le délai de livraison ici
M20
120.0 mm
145,714 € - 160,2895 € Demander le délai de livraison ici
M20
80.0 mm
113,9083 € - 125,3063 € Demander le délai de livraison ici
M24
120.0 mm
138,129 € - 151,9358 € Demander le délai de livraison ici
M16
60.0 mm
142,8338 € - 157,1223 € Demander le délai de livraison ici
M16
120.0 mm
137,3398 € - 151,0748 € Demander le délai de livraison ici
M24
80.0 mm
114,0108 € - 125,4088 € 10 En stock
M16
60.0 mm
143,1003 € - 157,4093 € Demander le délai de livraison ici
M24
100.0 mm
137,8523 € - 151,6385 € Demander le délai de livraison ici
M12
60.0 mm
127,8483 € - 140,63 € Demander le délai de livraison ici
M30
120.0 mm
105,1958 € - 115,7225 € Demander le délai de livraison ici
M30
100.0 mm
161,4478 € - 177,6018 € Demander le délai de livraison ici
M24
100.0 mm
144,4123 € - 158,8545 € Demander le délai de livraison ici
M16
80.0 mm
159,859 € - 175,849 € Demander le délai de livraison ici
M24
120.0 mm
126,3313 € - 138,9593 € Demander le délai de livraison ici
M20
80.0 mm
68,7673 € - 75,6553 € Demander le délai de livraison ici
M16
80.0 mm
168,264 € - 185,0843 € Demander le délai de livraison ici
M20
120.0 mm
150,183 € - 165,189 € Demander le délai de livraison ici
M16
100.0 mm
97,0265 € - 106,723 € Demander le délai de livraison ici
M24
100.0 mm
  • sur 2
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M20 Noir

10351802

Gamme de prix
166,6445 € - 151,4848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M20 Noir

10351857

Gamme de prix
163,754 € - 148,871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M20 Noir

10351741

Gamme de prix
160,2895 € - 145,714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M24 150.0 mm Noir

10351949

Gamme de prix
125,3063 € - 113,9083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 60.0 mm M16 Noir

10351680

Gamme de prix
151,9358 € - 138,129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M16 Noir

10351833

Gamme de prix
157,1223 € - 142,8338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M24 Noir

10351758

Gamme de prix
151,0748 € - 137,3398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 60.0 mm M16 Noir

10351673

Gamme de prix
125,4088 € - 114,0108 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M24 Noir

10351819

Gamme de prix
157,4093 € - 143,1003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 60.0 mm M12 Noir

10351666

Gamme de prix
151,6385 € - 137,8523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M12
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M30 150.0 mm Noir

10351956

Gamme de prix
140,63 € - 127,8483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M30
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M30 150.0 mm Noir

10351932

Gamme de prix
115,7225 € - 105,1958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M30
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M24 Noir

10351826

Gamme de prix
177,6018 € - 161,4478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M16 190.0 mm Noir

10351727

Gamme de prix
158,8545 € - 144,4123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M24 Noir

10351871

Gamme de prix
175,849 € - 159,859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M20 Noir

10351734

Gamme de prix
138,9593 € - 126,3313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M16 150.0 mm Noir

10351895

Gamme de prix
75,6553 € - 68,7673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M20 Noir

10351864

Gamme de prix
185,0843 € - 168,264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M16 Noir

10351789

Gamme de prix
165,189 € - 150,183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M24 150.0 mm Noir

10351925

Gamme de prix
106,723 € - 97,0265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole