Menu Rechercher

Pieds-rivets

En stock

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de trou compatible Hauteur Épaisseur panneau max. Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,2961 € - 0,3656 € 2122 En stock
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Elastomère thermoplastique
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,434 € - 0,5358 € 43684 En stock
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,394 € - 0,4672 € 9782 En stock
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,4764 € - 1,0302 € Demander le délai de livraison ici
Polyamide
50.0 mm
0,2521 € - 0,3112 € 1778 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastomère thermoplastique
0,3212 € - 0,3965 € 3858 En stock
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,4261 € - 0,5261 € 3198 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,4216 € - 0,5205 € 18184 En stock
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,4479 € - 0,4479 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Elastomère thermoplastique
0,329 € - 0,4062 € 23848 En stock
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,3212 € - 0,3212 € 2000 En stock
4.2 mm
3.5 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
10.0 mm
0,2877 € - 0,3552 € Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
0,2752 € - 0,3397 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
12331 En stock
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,3227 € - 0,3227 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
3.5 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
0,3027 € - 0,3957 € 3525 En stock
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,3852 € - 0,4755 € 2658 En stock
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,394 € - 0,4672 € 12936 En stock
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
  • sur 2
Pieds-rivets 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    12.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154755

Gamme de prix
0,3656 € - 0,2961 €

Niveaux de stock
2122 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 0.126 in Noir

10154717

Gamme de prix
0,5358 € - 0,434 €

Niveaux de stock
43684 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154816

Gamme de prix
0,4672 € - 0,394 €

Niveaux de stock
9782 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pied à installation par pression 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Gamme de prix
1,0302 € - 0,4764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière de la base
    PP
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154908

Gamme de prix
0,3112 € - 0,2521 €

Niveaux de stock
1778 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154823

Gamme de prix
0,3965 € - 0,3212 €

Niveaux de stock
3858 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154847

Gamme de prix
0,5261 € - 0,4261 €

Niveaux de stock
3198 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154830

Gamme de prix
0,5205 € - 0,4216 €

Niveaux de stock
18184 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.305 in

10170472

Gamme de prix
0,4479 € - 0,4479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.8 - 7.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10009024

Gamme de prix
0,4062 € - 0,329 €

Niveaux de stock
23848 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Gamme de prix
0,3212 € - 0,3212 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.146 in

10154885

Gamme de prix
0,3552 € - 0,2877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10009031

Gamme de prix
0,3397 € - 0,2752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754


Niveaux de stock
12331 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Gamme de prix
0,3227 € - 0,3227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154731

Gamme de prix
0,3957 € - 0,3027 €

Niveaux de stock
3525 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154748

Gamme de prix
0,4755 € - 0,3852 €

Niveaux de stock
2658 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154809

Gamme de prix
0,4672 € - 0,394 €

Niveaux de stock
12936 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790