Menu Rechercher

Pieds-rivets

En stock

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de trou compatible Hauteur Épaisseur panneau max. Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,4795 € - 0,5609 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
0,3933 € - 0,3933 € Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
2.1 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
10.0 mm
0,3852 € - 0,4755 € 2658 En stock
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,2126 € - 0,2624 € 2922 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,2961 € - 0,3656 € 2122 En stock
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Elastomère thermoplastique
0,3658 € - 0,4418 € 2500 En stock
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,3933 € - 0,3933 € 7086 En stock
3.7 mm
3.0 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
10.0 mm
0,329 € - 0,4062 € 23848 En stock
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,434 € - 0,5358 € 43684 En stock
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,2877 € - 0,3552 € Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
0,4261 € - 0,5261 € 3198 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,394 € - 0,4672 € 12936 En stock
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,2521 € - 0,3112 € 1778 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastomère thermoplastique
0,3862 € - 0,4768 € 3147 En stock
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,5689 € - 0,5689 € 19259 En stock
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,2718 € - 0,3356 € 10838 En stock
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Elastomère thermoplastique
0,3964 € - 0,3964 € Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
2.1 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
12331 En stock
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,4764 € - 1,0465 € 360 En stock
Polyamide
50.0 mm
0,3457 € - 0,4268 € 4345 En stock
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Elastomère thermoplastique
  • sur 2
Pieds-rivets 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Gamme de prix
0,5609 € - 0,4795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    18.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Gamme de prix
0,3933 € - 0,3933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154748

Gamme de prix
0,4755 € - 0,3852 €

Niveaux de stock
2658 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154892

Gamme de prix
0,2624 € - 0,2126 €

Niveaux de stock
2922 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154755

Gamme de prix
0,3656 € - 0,2961 €

Niveaux de stock
2122 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154762

Gamme de prix
0,4418 € - 0,3658 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Gamme de prix
0,3933 € - 0,3933 €

Niveaux de stock
7086 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10009024

Gamme de prix
0,4062 € - 0,329 €

Niveaux de stock
23848 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.126 in Noir

10154717

Gamme de prix
0,5358 € - 0,434 €

Niveaux de stock
43684 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154885

Gamme de prix
0,3552 € - 0,2877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154847

Gamme de prix
0,5261 € - 0,4261 €

Niveaux de stock
3198 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154809

Gamme de prix
0,4672 € - 0,394 €

Niveaux de stock
12936 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154908

Gamme de prix
0,3112 € - 0,2521 €

Niveaux de stock
1778 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154793

Gamme de prix
0,4768 € - 0,3862 €

Niveaux de stock
3147 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.305 in

10170489

Gamme de prix
0,5689 € - 0,5689 €

Niveaux de stock
19259 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10009048

Gamme de prix
0,3356 € - 0,2718 €

Niveaux de stock
10838 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Gamme de prix
0,3964 € - 0,3964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754


Niveaux de stock
12331 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pied à installation par pression 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Gamme de prix
1,0465 € - 0,4764 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière de la base
    PP
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154861

Gamme de prix
0,4268 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
4345 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090