Menu Rechercher

Pinces Pitbull

En cours de production

Ces pinces Pitbull sont utilisées pour maintenir les pièces à usiner fermement en place. Elles utilisent une technologie de serrage qui allie la force de préhension de la pince avec l'adaptabilité et la flexibilité d'un étau.

Elles disposent d'une faible hauteur de prise et d'une déportance positive. Le bord en acier de l'outil émoussé est peu susceptible de laisser des marques sur les pièces usinées, tandis que la version à tranchant de couteau coupe dans la matière pour un usinage plus agressif.

Cela permet un serrage rapide et simple sans outils supplémentaires ou force excessive. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +80 C. Adaptées au travail des métaux, au travail du bois ou aux applications de fabrication.

  • Elles disposent d'une faible hauteur de prise et d'une déportance positive.
  • Elles peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +80 C.
  • Adaptées au travail des métaux, au travail du bois ou aux applications de fabrication.
Matière: Acier, Laiton Séries: SR12031, SR12032

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Type de fixation h3 h2 d1 h1 s1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
3.8
5.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Demander le délai de livraison ici
10.16
18.0
6.4
M10
11.43
1.5
Demander le délai de livraison ici
15.24
19.6
9.5
M12
16.26
4.5
Demander le délai de livraison ici
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
Demander le délai de livraison ici
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
Demander le délai de livraison ici
5.1
8.6
2.6
M4
4.8
0.4
Demander le délai de livraison ici
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
Demander le délai de livraison ici
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
Demander le délai de livraison ici
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
Demander le délai de livraison ici
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Demander le délai de livraison ici
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
Demander le délai de livraison ici
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
Demander le délai de livraison ici
7.6
11.2
3.8
M6
7.1
0.6
Demander le délai de livraison ici
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Demander le délai de livraison ici
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
Bride Pitbull M2.5 3.6 3.8 Laiton

20266608


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    5.6
Bride Pitbull M10 11.43 10.16 Acier

20266714


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • Course max
    1.27
  • h1
    11.43
  • h2
    6.4
Bride Pitbull M12 16.26 15.24 Acier

20266721


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • Course max
    1.90
  • h1
    16.26
  • h2
    9.5
Bride Pitbull M6 7.1 7.6 Acier

20266653


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    14.5
Bride Pitbull M10 11.4 10.2 Acier

20266677


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • h1
    11.4
  • h2
    6.4
  • h3
    18.0
Bride Pitbull M4 4.8 5.1 Acier

20266639


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    8.6
Bride Pitbull M6 7.1 7.6 Acier

20266646


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    14.5
Bride Pitbull M12 16.3 15.2 Acier

20266691


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • h3
    19.6
Bride Pitbull M4 4.8 5.1 Acier

20266615


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    9.9
Bride Pitbull M2.5 3.6 3.8 Laiton

20266592


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    6.6
Bride Pitbull M12 16.3 15.2 Acier

20266707


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • h3
    19.6
Bride Pitbull M10 11.4 10.2 Acier

20266684


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • h1
    11.4
  • h2
    6.4
  • h3
    18.0
Bride Pitbull M6 7.1 7.6 Acier

20266660


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    11.2
Bride Pitbull M2.5 3.6 3.8 Laiton

20266585


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    6.6
Bride Pitbull M4 4.8 5.1 Acier

20266622


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    9.9