Menu Rechercher

Pistolet de serrage

En stock

Les pistolets de serrage permettent une installation facile et rapide des liens de serrage. Comprimez les deux poignées pour faire en sorte que les liens se bouclent ensemble. Le lien développe ainsi une résistance à la traction et assurent une fixation sécurisée autour des fils ou autre application.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur minimale des serre-câbles compatibles Largeur maximale des serre-câbles compatibles Ajouter au panier
75,2043 € - 88,8778 € 2 En stock
262,728 € - 262,728 € 2 En stock
45,1308 € - 52,3058 € Demander le délai de livraison ici
118,3568 € - 118,3568 € Demander le délai de livraison ici
4.6 mm
7.9 mm
Pistolet de serrage 2.5 mm 5.0 mm PA FV Bleu

10281666

Gamme de prix
88,8778 € - 75,2043 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • À utiliser avec
    Light Duty Cable Ties
  • Code produit
    3926909790
Pistolet de serrage 7.6 mm 8.9 mm Rouge ; noir

10322338

Gamme de prix
262,728 € - 262,728 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge ; noir
  • À utiliser avec
    Standard;Heavy Duty Cable Ties;WIT-120 and WIT-175 Wire Ties
  • Code produit
    3926909790
Pistolet de serrage 2.5 mm 10.0 mm Nylon Rouge

10281697

Gamme de prix
52,3058 € - 45,1308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • À utiliser avec
    Heavy Duty Cable Ties
  • Code produit
    7326909890
Pistolet de serrage 4.6 mm 7.9 mm Acier inoxydable Noir

10314449

Gamme de prix
118,3568 € - 118,3568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Liens de verrouillage en acier inoxydable
  • Code produit
    8205598000