Menu Rechercher

Pitbull Wear Plates

En cours de production

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Matière: Aluminium Séries: SR12031

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du filetage des vis Qty/pack Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M2.5
8.0
Demander le délai de livraison ici
M4
8.0
Demander le délai de livraison ici
M10
4.0
Demander le délai de livraison ici
M12
2.0
Demander le délai de livraison ici
M6
6.0
Plaque d’usure Pitbull M2.5 Aluminium

20266158


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du filetage des vis
    M2.5
  • Qty/pack
    8.0
  • À utiliser avec
    20266585; 20266592; 20266608
  • Matière
    Aluminium
Plaque d’usure Pitbull M4 Aluminium

20266165


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du filetage des vis
    M4
  • Qty/pack
    8.0
  • À utiliser avec
    20266615; 20266622; 20266639
  • Matière
    Aluminium
Plaque d’usure Pitbull M10 Aluminium

20266189


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du filetage des vis
    M10
  • Qty/pack
    4.0
  • À utiliser avec
    20266677; 20266684; 20266714
  • Matière
    Aluminium
Plaque d’usure Pitbull M12 Aluminium

20266196


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du filetage des vis
    M12
  • Qty/pack
    2.0
  • À utiliser avec
    20266714; 20266677; 20266684
  • Matière
    Aluminium
Plaque d’usure Pitbull M6 Aluminium

20266172


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille du filetage des vis
    M6
  • Qty/pack
    6.0
  • À utiliser avec
    20266646; 20266653; 20266660
  • Matière
    Aluminium