Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Matière | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2032 € - 2,3613 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Acier
|
|
|
||
| 2,4299 € - 2,4299 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2713 € - 0,3763 € | 470 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2713 € - 0,3763 € | 236 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm