Menu Rechercher

Plaques de renvoi

En stock

Des plaques d'actionnement sont utilisées pour le montage des loquets à came. Elles peuvent être utilisées avec la plupart des cames standard. Lorsqu’elles sont utilisées avec des poignées articulées et les tiges qui les accompagnent, les utilisateurs peuvent bénéficier d’un système de verrouillage multipoint.

La plaque d’actionnement permet un verrouillage à 3 points.

  • Fixation à vis M5
  • Matière : acier
  • Finition : zinguée


Séries: SR5533

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
2,7461 € - 3,8446 € 275 En stock
Plaque de renvoi 48.0 mm 24.5 mm Acier

10097113

Gamme de prix
3,8446 € - 2,7461 €

Niveaux de stock
275 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Largeur totale
    24.5 mm