Cette gamme de poignées de traction à ressort est conçue pour contrôler le mouvement de retour de la poignée. Le ressort permet soit un arrêt soit un retour en position de la poignée. Elles sont particulièrement adaptées à la traction et/ou au levage. Plusieurs formes et matières sont disponibles pour convenir à diverses applications..
Séries: SR5436
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Matière de la poignée | Distance au centre du trou de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,3549 € - 94,3549 € | 36 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 91,9333 € - 91,9333 € | 18 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 136,7053 € - 136,7053 € | Demander le délai de livraison ici |
5.118 in
130.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
7.087 in
180.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|||
| 119,6252 € - 119,6252 € | 2 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
|
||
| 136,7053 € - 136,7053 € | 2 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
5.236 in
133.0 mm
|
Naturel
|
Acier
|
|
|||
| 119,6252 € - 119,6252 € | Demander le délai de livraison ici |
5.118 in
130.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
7.795 in
198.0 mm
|
Argent
|
Acier inoxydable
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| 30,4148 € - 30,4148 € | Demander le délai de livraison ici |
5.433 in
138.0 mm
|
Argent
|
Acier
|
120.0 mm
120.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
4.646 in
118.0 mm
|
Argent
|
Acier inoxydable
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.433 in
138.0 mm
|
Argent
|
Acier inoxydable
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| 31,5557 € - 31,5557 € | 28 En stock |
7.795 in
198.0 mm
|
Argent
|
Acier
|
180.0 mm
180.0 mm
|
||
| 29,8875 € - 29,8875 € | Demander le délai de livraison ici |
4.646 in
118.0 mm
|
Argent
|
Acier
|
100.0 mm
100.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer