Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.
Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.
Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur totale | Distance du trou de montage | Matière de la poignée | Type de montage | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,1233 € - 29,8993 € | 2 En stock |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,2096 € - 0,2917 € | 250 En stock |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PEHD
|
Clip In
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2299 € - 0,3667 € | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
Clip In
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10252659 | 11,0598 € - 20,50 € | 5173 En stock |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 9,02 € - 16,7383 € | 5878 En stock |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,211 € - 28,208 € | 2949 En stock |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,3898 € - 30,4015 € | 111 En stock |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 16,1233 € - 29,8993 € | 200 En stock |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,2353 € - 17,1073 € | 1674 En stock |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,1795 € - 15,1393 € | 496 En stock |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 10252680 | 6,8357 € - 12,6936 € | 3260 En stock |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 8,1795 € - 15,1393 € | 2217 En stock |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 6,358 € - 11,7854 € | 3000 En stock |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 9,348 € - 17,3328 € | 2489 En stock |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,8357 € - 12,6936 € | 4355 En stock |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,3612 € - 0,5735 € | 1990 En stock |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
PEBD
|
Clip In
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 9,348 € - 17,3328 € | 2285 En stock |
M8
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
PA
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,1233 € - 29,8993 € | 492 En stock |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,963 € - 18,3988 € | 4450 En stock |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,3612 € - 0,5735 € | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
PEBD
|
Clip In
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer