Menu Rechercher

Poignée linéaire verrouillée

En cours de production

Les serrures à poignée linéaire permettent de fermer les portes, les panneaux et les boîtiers de manière sûre et efficace. Elles utilisent un mécanisme de mouvement linéaire, dans lequel la poignée s'engage ou désengage facilement du loquet, assurant un maintien sûr.

La serrure permet un verrouillage multipoints via la tringle et les adaptateurs dans l'application avec le mécanisme de verrouillage. Elle offre une excellente résistance à l'usure, à la corrosion et aux facteurs environnementaux.

La serrure à levier mobile est installée sur un panneau avec une taille de passage standard. Le levier tourne vers le haut et vers le bas de 70 degrés pour une ouverture et une fermeture simples.

  • Utilisées dans des industries telles que l'automobile, l'équipement industriel et le transport.
Couleur: Noir Séries: SR204, SR504

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de poignée Largeur de poignée Type de clé Ajouter au panier
14,6385 € - 14,6385 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
36.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
13,6278 € - 13,6278 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
36.0 mm
Clé triangulaire 9,0 mm
14,9319 € - 14,9319 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
36.0 mm
Clé Euro
13,6278 € - 13,6278 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
36.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
14,7037 € - 14,7037 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
36.0 mm
Clé - Eastern
18,9094 € - 18,9094 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
36.0 mm
Clé triangulaire 9,0 mm
14,7037 € - 14,7037 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
36.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
18,8768 € - 18,8768 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
36.0 mm
Clé - Eastern
21,6806 € - 21,6806 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
36.0 mm
Clés différentes
19,4636 € - 19,4636 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
36.0 mm
Clés différentes
19,105 € - 19,105 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
36.0 mm
Clés identiques
17,8009 € - 17,8009 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
36.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
13,6278 € - 13,6278 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
36.0 mm
Clé - Eastern
20,2461 € - 20,2461 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
36.0 mm
Clé Euro
17,8009 € - 17,8009 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
36.0 mm
Clé - Eastern
20,1809 € - 20,1809 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
36.0 mm
Clé Euro
15,9752 € - 15,9752 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
36.0 mm
Clé Euro
21,322 € - 21,322 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
36.0 mm
Clés identiques
18,9094 € - 18,9094 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
36.0 mm
Clé mors double 5,0 mm
18,8768 € - 18,8768 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
36.0 mm
Clé mors double 5,0 mm
  • sur 4
Poignée linéaire Clé carrée 8,0 mm Acier 30.0 mm

20796082

Gamme de prix
14,6385 € - 14,6385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
Poignée linéaire Clé triangulaire 9,0 mm Acier 30.0 mm

20795948

Gamme de prix
13,6278 € - 13,6278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 9,0 mm
Poignée linéaire Clé Euro Acier 30.0 mm

20795863

Gamme de prix
14,9319 € - 14,9319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
Poignée linéaire Clé carrée 8,0 mm Acier 30.0 mm

20795924

Gamme de prix
13,6278 € - 13,6278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
Poignée linéaire Clé - Eastern 186.0 mm 30.0 mm Acier

20795979

Gamme de prix
14,7037 € - 14,7037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé - Eastern
Poignée linéaire Clé triangulaire 9,0 mm Acier 30.0 mm

20795788

Gamme de prix
18,9094 € - 18,9094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 9,0 mm
Poignée linéaire Clé mors double 3,0 mm Acier 30.0 mm

20795894

Gamme de prix
14,7037 € - 14,7037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
Poignée linéaire Clé - Eastern 288.0 mm 30.0 mm Acier

20795658

Gamme de prix
18,8768 € - 18,8768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé - Eastern
Poignée linéaire Clés différentes 288.0 mm 30.0 mm Acier

20795696

Gamme de prix
21,6806 € - 21,6806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Poignée linéaire Clés différentes 288.0 mm 30.0 mm Acier

20795528

Gamme de prix
19,4636 € - 19,4636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Poignée linéaire Clés identiques 288.0 mm 30.0 mm Acier

20795504

Gamme de prix
19,105 € - 19,105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Poignée linéaire Clé carrée 8,0 mm Acier 30.0 mm

20795603

Gamme de prix
17,8009 € - 17,8009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
Poignée linéaire Clé - Eastern 186.0 mm 30.0 mm Acier

20795962

Gamme de prix
13,6278 € - 13,6278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé - Eastern
Poignée linéaire Clé Euro Acier 30.0 mm

20795702

Gamme de prix
20,2461 € - 20,2461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
Poignée linéaire Clé - Eastern 288.0 mm 30.0 mm Acier

20795641

Gamme de prix
17,8009 € - 17,8009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé - Eastern
Poignée linéaire Clé Euro Acier 30.0 mm

20795559

Gamme de prix
20,1809 € - 20,1809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
Poignée linéaire Clé Euro Acier 30.0 mm

20796020

Gamme de prix
15,9752 € - 15,9752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
Poignée linéaire Clés identiques 288.0 mm 30.0 mm Acier

20795672

Gamme de prix
21,322 € - 21,322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Poignée linéaire Clé mors double 5,0 mm Acier 30.0 mm

20795740

Gamme de prix
18,9094 € - 18,9094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
Poignée linéaire Clé mors double 5,0 mm 288.0 mm 30.0 mm Acier

20795597

Gamme de prix
18,8768 € - 18,8768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm