Menu Rechercher

Poignées caoutchouc – Rondes

En stock

Notre large gamme de poignées est adaptée à un éventail d'applications. Disponibles dans une variété de types de poignées, notamment celles avec prise pour les doigts qui sont idéales pour les applications exigeant une prise en main solide. La gamme étendue propose des options sans prise pour les doigts, pour landau et paume des mains.

La plus grande partie de notre gamme est en polychlorure de vinyle (PVC) noir. Nous proposons toutefois aussi une option en PVC souple dont l'aspect est blanc. Le PVC bénéficie d'une haute résistance aux impacts, d'une résistance aux températures plus basses. Il est également moins résistant aux produits chimiques. Les options de poignée à prise facile sont en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé noir. Cette matière en fibre de verre est extrêmement solide et durable.

Ces matières flexibles et durables s'adaptent aux tailles de barre standard et peuvent être utilisées sur des chariots manuels, des perforeuses, des outils et de nombreux autres types d'équipements et d'applications.

Séries: SR1525

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de poignée Ø trou Longueur Ajouter au panier
0,5329 € - 1,3229 € Demander le délai de livraison ici
Sans prise pour les doigts
0,2868 € - 0,6714 € 300 En stock
Sans prise pour les doigts
0,34 € - 0,9313 € Demander le délai de livraison ici
Sans prise pour les doigts
2,8834 € - 7,9315 € 50 En stock
Avec prise pour les doigts
150.0 mm
1475 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
1,8805 € - 5,134 € 30 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
2,7745 € - 2,8359 € 7 En stock
Sans prise pour les doigts
14.0 mm
20.0 mm
10069080 Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
1,0201 € - 2,3433 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
108.0 mm
4,9524 € - 13,5594 € 325 En stock
Avec prise pour les doigts
400.0 mm
2,5862 € - 2,6174 € 20 En stock
Sans prise pour les doigts
12.0 mm
16.0 mm
1700 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
3,5096 € - 9,6754 € 60 En stock
Avec prise pour les doigts
400.0 mm
3,4203 € - 3,4321 € 20 En stock
Sans prise pour les doigts
17.0 mm
30.0 mm
10104255 0,6941 € - 1,5302 € 280 En stock
Avec prise pour les doigts
75.0 mm
3,1657 € - 8,6885 € 1080 En stock
Avec prise pour les doigts
230.0 mm
5,1821 € - 5,2165 € 453 En stock
Sans prise pour les doigts
21.0 mm
35.0 mm
1,4102 € - 3,8834 € 60 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
1,8493 € - 4,8377 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
2,1001 € - 4,1137 € 30 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
  • sur 2
Poignée PVC Noir

10007082

Gamme de prix
1,3229 € - 0,5329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10006627

Gamme de prix
0,6714 € - 0,2868 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10006788

Gamme de prix
0,9313 € - 0,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 150.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10155783

Gamme de prix
7,9315 € - 2,8834 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    150.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10068984


Niveaux de stock
1475 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10170533

Gamme de prix
5,134 € - 1,8805 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 20.0 mm 14.0 mm Noir PA GF

10222546

Gamme de prix
2,8359 € - 2,7745 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur
    20.0 mm
  • Ø trou
    14.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10069080


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 108.0 mm 13.0 mm Noir PVC

10090350

Gamme de prix
2,3433 € - 1,0201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    108.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 400.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10163351

Gamme de prix
13,5594 € - 4,9524 €

Niveaux de stock
325 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    400.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 12.5 mm 12.0 mm Noir PA

10222539

Gamme de prix
2,6174 € - 2,5862 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur
    16.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10068830


Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée pour embout de tube 400.0 mm 15.9 mm Noir PVC

10316276

Gamme de prix
9,6754 € - 3,5096 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    400.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée pour embout de tube 30.0 mm 17.0 mm Noir PA

10222553

Gamme de prix
3,4321 € - 3,4203 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur
    30.0 mm
  • Ø trou
    17.0 mm
  • Diamètre total
    26.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 15.9 mm Noir PVC

10104255

Gamme de prix
1,5302 € - 0,6941 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    75.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 230.0 mm 13.0 mm Noir PVC

10166123

Gamme de prix
8,6885 € - 3,1657 €

Niveaux de stock
1080 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    230.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 35.0 mm 21.0 mm Noir PA GF

10222560

Gamme de prix
5,2165 € - 5,1821 €

Niveaux de stock
453 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur
    35.0 mm
  • Ø trou
    21.0 mm
  • Diamètre total
    34.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10170526

Gamme de prix
3,8834 € - 1,4102 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10161876

Gamme de prix
4,8377 € - 1,8493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10161883

Gamme de prix
4,1137 € - 2,1001 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090